Zpět na přehled

novinka

Technika připojení desek plošných spojů APL – pro inteligentní automatizaci procesů

Svorky a konektory desek plošných spojů pro Single Pair Ethernet umožňují integraci inteligentních polních přístrojů do ethernetového prostředí s přepínači. Technika připojení desek plošných spojů pro Advanced Physical Layer se ideálně hodí pro aplikace v automatizaci procesů.

Vaše výhody

  • Rozsáhlé portfolio svorek a konektorů desek plošných spojů pro nejrůznější aplikace
  • Díky horizontálním, vertikálním a šikmým směrům připojení vodičů jsou vhodné pro rozmanitá provedení zařízení
  • Nehrozí chybné připojení: barevné kódování a označení pro snadné propojení
  • Vyšší bezpečnost: k dispozici jsou varianty pro druh ochrany před výbuchem Ex e dle IEC 60079-7 v oblastech s nebezpečím výbuchu

Hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů: 0,14 až 4 mm²
  • Rozteč 5,0 a 5,08 mm
  • 3pólové
  • Šroubové nebo pružinové připojení
  • Vhodné pro procesy vlnového pájení
  • Splňují požadavky norem „APL Port Profile Specification“ (Draft 0.3)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory