Zpět na přehled

novinka

Svorky desek plošných spojů THR až do 4 mm² – rychlé připojení díky pružinové svorce push-in

Svorky desek plošných spojů řady SPT-THR rozšiřují portfolio výrobků podporujících proces pájení reflow o průřez 2,5 mm². Barevně odlišené ovládací tlačítko zajišťuje intuitivní ovládání a bezpečné připojení vodiče.

Vaše výhody

  • Časově úsporná pružinová přípojka push-in bez nutnosti použití nářadí
  • Definovaná kontaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT

Hlavní vlastnosti

  • Proudy do 32 A
  • Napětí do 400 V
  • Průřezy vodičů: 0,2 až 4 mm²
  • Rozteč: 5,0 mm
  • 2pólový až 12pólový
  • Dodání v kartonovém obalu nebo v balení v pásu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory