Zpět na přehled

novinka

Všestranné svorky desek plošných spojů – pevné připojení v prostředí PROFINET

Svorky desek plošných spojů pro aplikace PROFINET usnadňují pevné připojení v mnoha aplikacích, jako například v automatizaci procesů. Různé směry výstupu a technologie připojení umožňují ideální řešení pro výkonné připojení desky plošných spojů.

Vaše výhody

  • Rozsáhlé portfolio svorek desek plošných spojů pro celou řadu aplikací
  • Díky horizontálním, vertikálním a šikmým směrům připojení vodičů jsou vhodné pro rozmanitá provedení zařízení
  • Nehrozí chybné připojení: barevné kódování a označení pro snadné propojení
  • Splňují požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801

Hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů: 0,14 až 4 mm²
  • Rozteč: 3,5 a 5,0 mm
  • 4pólové
  • Šroubové nebo pružinové připojení
  • Vhodné pro procesy vlnového pájení
  • Splňují požadavky „Guideline for PROFINET“ (rev. 05/2017)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací

HIGHLIGHTS 2021

Kreativní řešení pro inteligentní svět.

HIGHLIGHTS 2021
Objevte to nejdůležitější – HIGHLIGHTS