Zpět na přehled

novinka

Univerzální pouzdra elektroniky pro počítač Raspberry Pi

Univerzální pouzdra elektroniky série UCS-RPI pro počítač Raspberry Pi doplňují rodinu produktů UCS. Pouzdra spolehlivě chrání modely Raspberry Pi B2 a B3 před mechanickými a fyzikálními vlivy. UCS-RPI se hodí jako pouzdro na stůl, stěnu nebo nosnou lištu.

Vaše výhody

  • Dodávka jako kompletní pouzdro s již zpracovanými bočními stěnami
  • Vysoká flexibilita aplikace díky modulární konstrukci pouzdra
  • Flexibilní upevnění desky plošných spojů, přizpůsobí se téměř jakémukoliv tvaru
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům

Hlavní vlastnosti

  • Dva formáty pouzder: 125 mm × 87 mm, 145 mm × 125 mm
  • Teplotní rozsah: -40 °C až +100 °C
  • Materiál: polykarbonát PC (UL V0)
  • Barvy: světle šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005)


Zpět na přehled

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít