Zpět na přehled

8pólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro pouzdro elektroniky série ME-IO

Nový konektor sběrnice TBUS8 dovoluje efektivní přenos signálů a dat k a mezi jednotlivými pouzdry elektroniky série ME-IO. 8pólové konektory sběrnice jsou nasazovány prostorově úsporně do nosné lišty bez použití nářadí. Kontaktují při nasazení pouzder.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
  • Jednoduché propojení a efektivní spojení mezi jednotlivými pouzdry série ME-IO
  • Sériový a paralelní přenos signálu a dat 8pólovým konektorem sběrnice

Hlavní vlastnosti

  • 6 A na paralelní pól
  • 4 A na sériový pól
  • Součtový proud: pro všech 8 kontaktů max. 40 A
  • Paralelní a sériové kontakty lze kombinovat (8P, 7P+1S, 6P+2S)
  • Napětí do < 30 V
  • Rozteč: 2,54 mm
  • 8pólový


Zpět na přehled

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Systém pouzder ME-IO

Řešení pouzdra střižené na míru pro modulární řídicí systémy

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít