Systém řízení osvětlení

Systém řízení osvětlení od společnosti Phoenix Contact

Flexibilní a individuální

Se systémem řízení osvětlení můžete rychle a snadno realizovat energeticky efektivní koncepty osvětlení pro průmysl.

Zpět na Osvětlení a signalizace

Kategorie

  • Seznam produktů Světelný rozvaděče
    Světelné rozvaděče od společnosti Phoenix Contact

    Světelné rozvaděče od společnosti Phoenix Contact umožňují flexibilní a jednoduché ovládání světelného zařízení v průmyslových halách, kancelářských budovách a venkovních prostorech.

Hledat v Systém řízení osvětlení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Aby mohlo světlo v kancelářích a výrobě zajistit nezbytnou bezpečnost, koncentraci a atmosféru, je smysluplné individuální přizpůsobení a inteligentní ovládání osvětlení. Phoenix Contact nabízí různé světelné rozvaděče – připravené k okamžité instalaci a se snadnou obsluhou.

Vaše výhody

  • Zvýšení efektivnosti díky osvětlení podle potřeb uživatele
  • Flexibilní a rychlá organizace osvětlení pomocí webového prohlížeče
  • Nízké náklady na plánování díky předem propojeným rozvaděčům připraveným k montáži
  • Krátké uvedení do provozu díky jednoduché definici funkce
  • Dálková parametrizace a diagnostika osvětlení

Světelné rozvaděče připravené k okamžité instalaci

Světelný rozvaděč od společnosti Phoenix Contact  

Světelné rozvaděče připravené k instalaci

Světelné rozvaděče od společnosti Phoenix Contact jsou vytvořeny k okamžité instalaci a je možné je ihned připojit. Prostřednictvím webového prohlížeče jsou definovány všechny požadované funkce. Přes síť Ethernet je možné systém připojit do příslušného řídicího systému a systémů řízení energie.

Světelné rozvaděče jsou k dispozici ve variantách pro průmyslové haly, kancelářské budovy, venkovní prostředí a nouzové osvětlení. Je možné je provozovat jednotlivě i ve větším počtu, aniž by v důsledku toho vznikly vyšší náklady na projektování.

Jednoduché propojení do sítě a nastavení

Řízení osvětlení propojené do sítě  

Jednoduché umístění a připojení

Světelné rozvaděče můžete jednoduše propojit do sítě a zachováním parametrů rychle nastavit. Realizujete tak přesahující funkce skupin osvětlení, kdy může být aktivních dohromady několik světelných rozvaděčů.

K připojení je pouze napájení rozvaděče, osvětlení nebo světelné pásy, příp. DALI, vstupní signály konvenčních tlačítek nebo pohybová čidla, příp. světelné senzory a síť Ethernet.

Light Control – od standardu až po individuální řešení

Máte zvláštní požadavky na velikost a typ světelných rozvaděčů? Využijte naše komponenty a vytvořte svůj vlastní světelný rozvaděč zcela podle svých představ. Malá řešení s několika funkcemi jsou přitom stejně možná jako větší struktury pro více odchozího výkonu.

Společně s vámi vytváříme individuální řešení, střižené na míru pro váš případ aplikace. Pokud si to budete přát, doprovodíme vás ve všech fázích vašeho projektu – od poradenství až po uvedení do provozu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít