Zpět na přehled

Úspora analogových vstupů na řídicí jednotce

Multiplexor MINI Analog

Zmenšení počtu analogových signálů  

S multiplexorem MINI Analog ušetříte analogové signály

S multiplexorem MINI Analog můžete výrazně zredukovat počet analogových vstupů na PLC.

Multiplexor z našeho sortimentu příslušenství vytvoří z až osmi analogových vstupních signálů jeden výstupní signál 4…20 mA, který je přenášen sériově po vedení.

Jestliže nepotřebujete převod nebo oddělení signálu, můžete použít také průchozí svornice MINI Analog.

Snadná konfigurace s DIP přepínačem

Zmenšení počtu analogových signálů  

Pomocí DIP přepínače zvolíte počet analogových kanálů.

Díky jednoduché konfiguraci DIP přepínačem můžete v závislosti na počtu signálů volit mezi 2-, 4-, 6- nebo 8kanálovým provozem. Změna mezi kanály nastává v jedno nebo dvousekundovém cyklu. Rozpoznání aktuálně sepnutého kanálu se provádí třemi digitálními výstupy prostřednictvím bitové struktury.

Příklad funkce: měření teploty ve větrných elektrárnách

Použití multiplexoru ve větrných elektrárnách.  

Úspora analogových vstupů při měření teploty

Ve větrných elektrárnách se měří velký počet teplot. Dohled zahrnuje zpravidla minimálně šest měřicích míst. Multiplexor MINI Analog redukuje tyto signály na jeden a tím snižuje počet analogových vstupů pro centrální evidenci.

Zároveň dochází k úspoře vedení, protože se signály oddělí, přemění a zesílí přímo na místě. Tak je např. potřeba položit od generátoru pouze jeden kabel pro až osm proudových signálů 4…20 mA.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít