Těžké konektory

Těžké konektory HEAVYCON complete

Kompatibilně připojit, flexibilně kombinovat

HEAVYCON complete nabízí správný konektor pro každé použití.

Zpět na Konektory

Kategorie

  • Pouzdro
    Pouzdro HEAVYCON

    Robustní a spolehlivá pouzdra pro použití v nejnáročnějších, agresivních podmínkách.

  • Kontaktní vložky a kontakty
    Kontaktní vložky a adaptéry svorek

    Kontaktní vložky a adaptéry svorek jsou navrženy pro individuální aplikaci.

  • Kabelová šroubení
    Kabelová šroubení

    Spolehlivá šroubení utěsní vedení proti vodě a prachu.

Hledat v Těžké konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Těžké konektory řady HEAVYCON complete chrání rozhraní a umožňují přenos energie i v nejtěžších podmínkách. Odolávají špíně, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení a odpovídají krytí IP69K.

Vaše výhody

  • Vždy správný konektor pro Vaši potřebu díky třem různým konstrukčním řadám
  • Kompatibilní připojení: pouzdra jsou plně kompatibilní s hliníkovými pouzdry známých výrobců
  • Flexibilní kombinace: variabilní techniky připojení u kontaktních vložek a adaptérů svorek
  • Vše v jednom pouzdře: modulární kontaktní vložky pro signály, data, výkon a pneumatiku jednoduše nasadit do snap-in rámu a namontovat do pouzdra
  • Spolehlivá rozhraní: všechna kovová pouzdra jsou EMC ready díky vodivým povrchům a těsněním
  • Těžké konektory jsou součástí systému COMPLETE line

HEAVYCON complete – správný konektor pro každou aplikaci

Těžké konektory HEAVYCON complete  

Těžké konektory HEAVYCON complete

Plná flexibilita s těžkými konektory: s kombinovatelnými, robustními pouzdry z našich tří konstrukčních řad a vhodnými kontaktními vložkami vytvoříte vždy správný konektor pro Vaši potřebu:

  • HEAVYCON STANDARD – všestranné kovové pouzdro, odolné proti korozi, s podélným nebo příčným třmenovým zavíráním
  • HEAVYCON EVO – flexibilně volitelný směr výstupu kabelu díky otočnému bajonetovému uzávěru
  • HEAVYCON ADVANCE – nekompromisně robustní a cenově efektivní díky přímé montáži

 

Volný výběr techniky připojení

Modulární kontaktní vložky a kontaktní vložky s pevnými póly  

Rozmanité vložky pro jakoukoli aplikaci

S našimi kontaktními vložkami nabízíme univerzálně kompatibilní, flexibilně kombinovatelná rozhraní ve všech konstrukčních velikostech, běžných na trhu, a s rozmanitými technikami připojení.

Vedle variant s pevnými póly jsou k dispozici modulární kontaktní vložky v různých výkonnostních třídách. Kombinujte moduly pro přenos dat, signálů a výkonu v jednom konektoru – jednoduše nasadit do snap-in rámu, hotovo.

Techniky zářezového spoje jako push-in nebo zářezový spoj QUICKON umožňují bleskové připojení vodiče. Naše kontaktní vložky s pevnými póly i modulární kontaktní vložky můžete použít u všech řad pouzder.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Těžké konektory 3D

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít