Zpět na přehled

novinka

Rozvodky H a Y M12 k přenosu výkonu – snadná distribuce vysokého výkonu

S rozvodkami M12 Power vytvoříte silovou kabeláž podle svých požadavků. Distribuujte a spojujte výkony až 16 A a 630 V velmi snadno v kompaktním provedení M12. Rozvodky H a Y pro aplikace AC a DC rozšiřují program produktů M12 Power.

Vaše výhody

  • Velmi výkonné: DC a AC aplikace až do 16 A a 630 V
  • Potenciál úspory díky rozvodu a spojování výkonu
  • Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění 360°
  • Bezpečná fixace dvěma upevňovacími otvory
  • Po upevnění rozvodky lze namontovat konektory M12.

Hlavní vlastnosti

  • Krytí: IP65, IP67
  • Přípojka stínění 360°
  • 2 upevňovací otvory
  • Standardizováno podle normy IEC 61076-2-111

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů