Řídicí jednotky nabíjení DC pro rychlonabíjecí stanice

Řídicí jednotky nabíjení E-Mobility pro poloveřejné a veřejné aplikace.

Čerpat proud – obzvláště rychle

EV Charge Control představuje moderní řešení pro moderní rychlonabíjecí stanice.

Zpět na Řídicí jednotky nabíjení

Kategorie

Hledat v Řídicí jednotky nabíjení DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše volně programovatelná řídicí jednotka nabíjení EVCC Professional je výkonným řešením řízení vaší moderní rychlonabíjecí stanice. Podporuje rychlé nabíjení DC i běžné nabíjení AC a plní přitom všechny řídicí a komunikační úkoly, i vizualizaci na ovládacím panelu.

Vaše výhody

  • Dva nezávislé nabíjecí body (AC a DC) s jednou řídicí jednotkou nabíjení
  • Možnost flexibilního použití díky neomezenému programování dle IEC 61131
  • Nízká náročnost programování díky předem vytvořeným funkčním blokům pro komunikaci s vozidlem podle DINSPEC70121
  • Jednoduchá systémová integrace díky rozsáhlým rozhraním
  • Pohodlný dálkový přístup prostřednictvím integrovaného mobilního modemu
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Rozmanité možnosti použití díky neomezenému programování

EVCC Professional  

Programování jednotky EVCC Professional je prováděno s pomocí předem vytvořených funkčních bloků v PC Worx

Řídicí jednotku nabíjení EV Charge Control Professional lze neomezeně programovat pro vaši individuální aplikaci nabíjení podle normy IEC 61131. Tímto způsobem získáte všestrannou řídicí jednotku nabíjení pro nejrůznější požadavky.

Snižte navíc technickou náročnost díky předem vytvořeným funkčním blokům PC Worx pro komunikaci s vozidlem podle normy DIN SPEC 70121.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít