DC nabíjecí kabel pro rychlonabíjecí stanice

Nabíjecí kabel DC

Vysoký výkon

Nabíjecí konektor automobilu pro připojení k rychlonabíjecím stojanům.

Zpět na Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Kategorie

Hledat v Nabíjecí kabel DC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nabíjení stejnosměrným proudem je optimální pro krátké přestávky nabíjení při delších jízdách. Se standardizovanými nabíjecími kabely DC pro typ 1, typ 2 a standard GB/T od společnosti Phoenix Contact nabijete svůj elektromobil během nejkratší doby. Integrované senzory umožňují přesný dohled teploty a zaručují tak bezpečný průběh nabíjení.

Vaše výhody

  • Kompletní program produktů pro CCS typu 1, CCS typu 2 a GB/T
  • Účinný přenos výkonu a dlouhodobá stabilita díky postříbřeným výkonovým a signálním kontaktům
  • Integrované snímače pro dohled teploty výkonových kontaktů
  • Pohodlná manipulace díky ergonomické rukojeti a přídavnému pogumovanému komponentu rukojeti
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Rychlonabíjení stejnosměrným proudem podle režimu 4

Režim nabíjení 4  

Režim nabíjení 4

Při rychlonabíjení DC se obvykle přenáší vysoké nabíjecí výkony. Procesy nabíjení jsou ukončeny během velmi krátké doby. Nabíjecí kabely DC podle režimu nabíjení 4 sestávají z nabíjecího konektoru automobilu a otevřeného konce vodiče. Jsou připojeny přímo u nabíjecích stanic, v nichž se nachází měnič AC/DC.

Nabíjecí kabel DC pro Severní Ameriku

Nabíjecí konektor automobilu CCS typu 1 pro severoamerický trh  

Chlazený DC nabíjecí kabel CCS typu 1

Nabíjecí kabely CCS typu 1 byly vyvinuty pro rychlé DC nabíjení podle SAE J1772 a IEC 62196-3 pro severoamerický trh. Jak nabíjecí konektor automobilu, tak kabel AWG jsou certifikovány podle UL.

Integrovaný zámek páčky spolehlivě zabraňuje vytažení nabíjecího konektoru automobilu během nabíjení.

  • Bez chlazení
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • S chlazením - High Power Charging
    • 400 A / 1000 V DC (metricky)
    • 500 A / 1000 V DC (metricky)

Nabíjecí kabel DC pro Evropu

Nabíjecí konektory CCS typ 2 pro evropský trh  

Chlazený DC nabíjecí kabel CCS typu 2

V roce 2013 definovala Evropská komise důležitý mezník pro technologii rychlého nabíjení v Evropě: Typ 2 je stanoven jako standard pro Evropu.

DC nabíjecí kabely CCS typu 2 se elektromechanicky zajistí během nabíjení akčním členem, který je integrován v nabíjecí zásuvce elektromobilu. Nabíjecí kabely vyhovují standardu podle
IEC 62196-3 a certifikovány podle VDE.

  • Bez chlazení:
    • 80 A / 1000 V DC (metrický)
    • 150 A / 1000 V DC (metrický)
    • 200 A / 1000 V DC (metrický)
  • S chlazením - High Power Charging
    • 400 A / 1000 V DC (metrický)
    • 500 A / 1000 V DC (metrický)

Nabíjecí kabel DC pro Čínu

Nabíjecí konektor automobilu pro DC nabíjení podle standardu GB/T pro čínský trh  

Nabíjecí kabel DC podle standardu GB/T

Pro rychlé nabíjení v čínské nabíjecí infrastruktuře se nabíjecí kabely DC používají v souladu s GB/T 20234.3-2015.

Nabíjecí konektor automobilu má jedinečný zámek vyvinutý firmou Phoenix Contact. Tento zámek, který je řízený nabíjecí stanicí, znemožňuje ovládání páčky nabíjecího konektoru automobilu během nabíjení. Vytažení nabíjecího konektoru automobilu během nabíjení proto není možné.

  • Bez chlazení:
    • 80 A / 1000 V DC (metrický)
    • 125 A / 1000 V DC (metrický)
    • 180 A / 1000 V DC (metrický)
    • 250 A / 1000 V DC (metrický)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Rychlonabíjení v nové dimenzi

S vysoce výkonným nabíjením je elektromobilita vhodná pro každodenní použití.

Technologie vysoce výkonného nabíjení
Technologie vysoce výkonného nabíjení

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít