Zpět na přehled

Robustní montážní rámy pro konektory RJ45 a konektory se světlovodnými vlákny

Nové montážní rámy Push-Pull ADVANCE pro datové konektory jsou vyrobeny z robustního zinkového odlitku a nejlépe se hodí pro průmyslové prostředí. Montážní rámy IP65/67 jsou vytvořeny pro připojení konektorů RJ45 nebo SCRJ. Dovolují tak flexibilní řešení pro přenos dat.

Vaše výhody

  • Zjednodušené procesy logistiky: jednotný design pro druhy konektoru RJ45 a se světlovodným vláknem
  • Optimálně vhodné pro průmyslové aplikace díky všeobecnému připojení stínění
  • Všeobecné montážní příslušenství pro různá pole použití jako 45° vývod nebo hluboké výřezy přístrojů

Hlavní vlastnosti

  • Jednodílný design
  • Se samozavírací ochrannou klapkou
  • Materiál: zinkový tlakový odlitek
  • Krytí: IP65/67

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít