Zpět na přehled

Uvedení do provozu a parametrizaci aplikace s Connect+

Softwarová krabice Connect+  

Uvádění projektů automatizace do provozu a jejich parametrizace

Softwarem Connect+ můžete jednoduše uvádět do provozu projekty automatizace Phoenix Contact a provádět jejich údržbu. Connect+ lze rozšířit o různé pluginy, které lze přizpůsobit přístrojům a automatizačním řešením společnosti Phoenix Contact.

Využijte výhod bezplatného softwaru:

  • Snadná první konfigurace řídicích jednotek Phoenix Contact
  • Jednoduché uvádění do provozu a parametrizace projektů automatizace

Snadná parametrizace se servisním střediskem PLC

Uživatel nastaví hodiny reálného času aplikací Connect+  

Nastavení hodin reálného času aplikací Connect+

Servisní středisko PLC softwaru Connect+ vás podpoří při uvádění do provozu a údržbě řídicích jednotek Phoenix Contact. Kontrola a změna parametrů řídicí jednotky, jako např.:

  • Nastavení IP adresy
  • Nastavení hodin reálného času
  • Provedení aktualizace firmwaru
  • Vytvoření a obnovení záloh projektů automatizace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401