Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Určující směr v oblasti elektromobility

Nabíjecí technika od společnosti Phoenix Contact nastavuje měřítka v elektromobilitě.

Zpět na Produkty

Kategorie

Hledat v Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nabíjecí zásuvné systémy a řídicí jednotky nabíjení od společnosti Phoenix Contact lze použít pro libovolné všední situace – jak při rychlém nabíjení DC, tak i obvyklém nabíjení AC. Pomocí vhodného softwaru spravujete a monitorujete svou nabíjecí infrastrukturu.

Vaše výhody

  • Velká rozmanitost aplikací díky široké produktové paletě pro globální použití
  • Realizaci nejrůznějších požadavků v soukromém, komerčním a veřejném sektoru umožňují řídicí jednotky nabíjení s možností flexibilní konfigurace
  • Optimalizace a ovládání celých nabíjecích stanic pomocí inteligentního softwaru
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Nabíjecí kabely a nabíjecí zásuvky

Spolehlivé nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě  

Spolehlivé nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě

Naše nabíjecí zásuvné systémy definují měřítka v zásobování energií elektricky poháněných vozidel.

Jsou nejen bezpečné a spolehlivé v provozu, ale vyznačují se také pohodlnou obsluhou.

S technologií High Power Charging jsme stanovili další milník v historii elektromobility – zkrácením doby nabíjení na několik minut.

Řídicí jednotky nabíjení

Řídicí jednotky nabíjení s možností flexibilního použití  

Řídicí jednotky nabíjení s možností flexibilního použití

S našimi flexibilními řídicími jednotkami nabíjení můžete provozovat jakoukoli nabíjecí stanici – od domácích nástěnných AC boxů po nabíjecí stanici HPC u dálnice.

Přístroje řídí a dohlížejí na proces nabíjení elektromobilů podle platných mezinárodních norem a standardů jako např. IEC, GB/T a SAE.

Software pro správu nabíjení

Software pro inteligentní řízení nabíjení  

Software pro inteligentní řízení nabíjení

EV Charging Suite optimalizuje provoz nabíjecích stanic a zajišťuje jejich dostupnost.

Škálovatelný software tvoří rozhraní mezi řidiči elektromobilů, poskytovateli vyúčtování, provozovateli elektrické sítě a provozovateli nabíjecích stanic.

Balíček doplňují uživatelské role na míru, intuitivní dotykové ovládání a přesné vyúčtování prostřednictvím OCPP.

Základní soupravy pro nabíjecí stanice

Základní soupravy  

Konstrukce nabíjecích stanic pomocí základních sad vlastními silami

Naše základní soupravy představují dokonalou možnost vstupu elektroinstalatérů do světa nabíjecích technologií.

Sady obsahují hotovou sestavu všech potřebných komponentů pro snadnou a vlastnoruční montáž soukromých nebo průmyslových nabíjecích stanic AC.

Díky ověřeným schématům zapojení nevznikají další náklady na vývoj.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Rychlonabíjení v nové dimenzi

S vysoce výkonným nabíjením je elektromobilita vhodná pro každodenní použití.

Technologie vysoce výkonného nabíjení
Technologie vysoce výkonného nabíjení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít