Uzavírací připojení

Uzavírací připojení

V kombinaci jednoduché a rychlé

Propojte vodiče s kulatými kabelovými oky pohodlně a díky Push-in snadno a rychle.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Uzavírací připojení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pracujte pohodlně: s uzavíracími svornicemi BT od společnosti Phoenix Contact připojíte vodiče snadno a pohodlně. Princip šroubového připojení, s pružně vedeným šroubem v kombinaci s technikou připojení push-in zrychlí a zjednoduší vaše propojení. Bariérové svornice BT jsou dostupné pro nosné lišty nebo přímou montáž.

Vaše výhody

  • Volba techniky připojení: splňuje požadavky na interní a externí propojení díky různým typům připojení v jedné svornici
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže: montáž na nosnou lištu nebo přímá montáž
  • Pohodlné připojení s kulatým kabelovým okem: s využitím šroubového připojení s pružinově vedeným šroubem, bez nutnosti údržby s integrovaným šroubovým zámkem
  • Jednoduché a beznástrojové přímé připojení více vodičů připojením push-in
  • Snadný rozvod potenciálu s časově úsporným systémem zástrčných můstků, maximální přehlednost díky velkoplošném popisu
  • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Možnost volby techniky připojení

Uzavírací svornice BT jsou k dispozici s různými technikami připojení a jako hybridní varianty. Kombinujte šikovně techniky připojení a využijte výhody na straně rozvaděče a polního připojení.

Varianty připojení BT
Pohodlné připojení kulatým kabelovým okemV kombinaci představuje pohodlné, jednoduché a rychlé řešeníVíce vodičů, spojovací bod

Propojte jednoduše dva vodiče prostorově úspornými průchozími svornicemi. Vše, co si přejete: rozsah průřezů, flexibilní můstkování a optimální možnosti popisu dělají z průchozích svornic od společnosti Phoenix Contact univerzální prvky spojovací techniky.

Propojte vodiče s kulatými kabelovými oky pohodlně a díky Push-in snadno a rychle. S hybridními svornicemi od společnosti Phoenix Contact kombinujete techniky připojení a využijete individuálně výhody na straně rozvaděče i na straně polního připojení.

S vícevodičovými svornicemi rozvedete potenciály prostorově úsporně a s nižšími náklady. Pracujete s různými typy či průřezy vodičů? S vícevodičovými svornicemi push-in od společnosti Phoenix Contact připojíte až čtyři vodiče v jednotlivém propojení na jeden bod připojení.

Způsoby montáže: montáž na nosnou lištu a přímá montáž

Způsoby montáže BT

Princip šroubového připojení s pružinově vedeným šroubem

Pohodlné připojení s kulatým kabelovým okem  

Pohodlné připojení s kulatým kabelovým okem

Pohodlné a bezpečné připojení s kulatým kabelovým okem:

  • Pohodlné připojení vodiče díky neztratitelným a pružinově zavěšeným připojovacím šroubům
  • Automatické centrování šroubů díky optimálnímu vedení v tělese svornice
  • Bezúdržbové šroubové připojení s ochranou proti vibracím díky integrované pružinové podložce
  • Jednoduché vícevodičové připojení
  • Velké síly pro vytažení vodiče díky vysoké kontaktní síle a velké kontaktní ploše

Technika připojení push-in

Technika připojení push-in  

Technologie Push-in

Snadná aplikace – výkonná ve spojení:

  • Přímé a beznástrojové připojení vodiče pro tuhé vodiče nebo vodiče předem osazené koncovkami vodiče
  • Speciální pružinová kontura dovoluje snadné připojení vodičů s koncovkou vodiče od 0,25 mm² maximální silou proti vytažení vodiče
  • Jednoduché uvolnění vodičů jakýmkoliv nářadím probíhá přes ovládací tlačítko, bez přímého kontaktu s částmi pod proudem
  • Při připojení flexibilních vodičů od 0,14 mm² bez koncovky vodiče stačí při připojení jen aktivovat tlačítko

Vysoká kvalita

Spolehlivá spojení – to je náš požadavek. Kvalita našich výrobků je klíčová. Začíná to již výběrem materiálů.

Kovové části z kvalitních slitin mědi odolných proti napěťové korozi:

  • Žádný vznik článků za vlhka
  • Bezpečné vlastnosti kontaktu
  • Jen nepatrný nárůst teploty díky dobré elektrické vodivosti

Izolační pouzdro z elastického polykarbonátu s rázovou houževnatostí:

  • Recyklovatelné, bezhalogenové a odolné vůči UV
  • Dobrá tropická odolnost a odolnost proti termitům
  • Provozní teploty −40 až +130 °C
  • Rozměrová a tvarová stabilita
  • Vysoká chemická odolnost
  • Vynikající odolnost proti stárnutí
  • Certifikace podle UL 94 pro třídu hořlavosti V0

 

Řadové svornice push-in

Řadové svornice s připojením push-in  

Řadové svornice push-in

S řadovými svornicemi PT s technikou připojení Push-in si můžete vybrat pro každou úlohu vhodnou svornici od 1,5 mm² do 185 mm².
Různé řady svornic zohledňují požadavky všech aplikací, např. železničního průmyslu, energetiky nebo oblastí s ochranou proti výbuchu ve zpracovatelském průmyslu.

Řadové svornice využívají výhody systému CLIPLINE complete. Ty zahrnují volnou kombinaci všech technik připojení a standardizované systémové příslušenství.

Technika připojení push-in – všechno od polního připojení až po ovládání

S rozsáhlým produktovým programem Push-in od společnosti Phoenix Contact propojíte jednoduše a rychle celou aplikaci.

Lišta Push-in s uzavřením

Push-in – inovace při propojování

Od propojení v poli až po výkonové a řídicí propojení můžete vše vybírat z kompletního produktového programu. Bez potřeby nářadí zapojujte jednoduše senzory a akční prvky, řadové svornice, komponenty rozhraní a prvky automatizace. Push-in – originál od společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Uzavírací svornice BT – bezpečné v každé aplikaci

Maximální bezpečnost kontaktu i za extrémních podmínek.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít