Kabeláž snímače/akčního členu

Kabeláž snímače/akčního členu

Spolehlivě v poli

Připojte senzory a aktory v poli rychle a bezpečně. Dodáme vám obsáhlé produktové programy pro pasivní polní kabeláž.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Konektory
    Konektory

    Osaditelné konektory umožňují spolehlivé vytvoření kabeláže v poli.

  • Osazené kabely
    Osazené kabely

    Připojení senzorů a akčních prvků v poli rychle a pohodlně pomocí osazených kabelů.

  • Konektory ventilů a kabely
    Konektory ventilů a kabely

    Konektory ventilů umožňují spolehlivý provoz ventilů ve tvrdé praxi všedního dne.

  • Rozvodné boxy
    Rozvodné boxy

    Rozvodné boxy svazkují a rozvádí signály v poli rychle a přehledně.

  • Rozvodka a adaptér
    Rozvodka a adaptér

    Rozvodky a adaptéry umožňují flexibilní tvorbu kabeláže.

Hledat v Kabeláž snímače/akčního členu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zajistěte provoz svých zařízení: S kompletním spektrem produktů a řešení pro připojení senzorů a aktorů.

Vaše výhody

  • Jednoduše a bezpečně: 100procentně elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
  • Flexibilní díky kompletnímu programu ve velikostech M5 až M12
  • Zcela spolehlivé připojení stínění s pomocí Advanced Shielding Technology dokonce i v extrémních okolních podmínkách.
  • Úspora místa s vícepólovými konektory
  • Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice

Nízká náročnost

S rozvodnými boxy a rozvodkami M12 propojíte rychle a přehledně mnoho polních komponentů  

Jednoduchý rozvod signálů v poli

Se zásuvnou kabeláží senzorů/aktorů ušetříte čas a náklady ve srovnání s nákladným jednotlivým propojením v poli. Standardizovaná rozhraní zajišťují pohodlnou a rychlou instalaci bez mechanické náročnosti.

 

Jedinečná rozmanitost

Jedinečná rozmanitost  

Všechny počty pólů a kódování v jednom standardním druhu konektoru

Konektory M8 a M12 jsou již v průmyslu standardem. Náš produktový program pro signály, data a energii rozšiřuje oblast použití a je svými možnostmi variant na trhu ojedinělý. Využijte výhod a spolehněte se na Phoenix Contact jako na společnost s vedoucím postavením na trhu v oblasti techniky připojení.

Vaše výhody

  • Vše v kompaktním provedení – od bezpečného a rychlého přenosu dat k vícepólovému přenosu signálu a inovativní výkonové kabeláž M12
  • Průchodná kabeláž pro všechna rozhraní od úrovně pole až po přístroj
  • Spolehlivé použití díky robustnímu provedení a kvalitním materiálům s krytím IP65/IP67

Kabeláž pro speciální aplikace

Programy kabeláže pro zvláštní aplikace  

Programy kabeláže pro zvláštní aplikace

Pro požadavky, které přesahují klasické specifikace z průmyslového prostředí, společnost Phoenix Contact nabízí speciálně vhodné produktové řady.

Naše speciální programy jsou vhodné pro:

  • zóny kontaktu s potravinami a zóny ostřiku v potravinářském průmyslu
  • outdoorové použití, např. stavební stroje
  • železniční aplikace se speciálními požadavky na protipožární bezpečnost a vibrace
  • použití v robotech a tažných řetězech
  • výkonové aplikace, i v prostorově náročných oblastech

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Servis


Advanced Shielding Technology

Jedinečná koncepce stínění pro osazené konektory.

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít