Zkušební zásuvný systém

Zkušební zásuvný systém

Jednoduchá a bezpečná kontrola

Se zkušebním systémem FAME zjednodušíte pravidelnou kontrolu rozvaděčů energetiky.

Zpět na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Zkušební zásuvný systém

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME je inovativní, modulární zkušební systém pro všechny měřicí a kontrolní úlohy v oblasti techniky ochrany sítě pro rozvodny středního a vysokého napětí. Provádějte nyní zkušební postupy automaticky, bezpečně a časově úsporně.

Vaše výhody

  • Jednoduchý a časově úsporný díky funkčnímu složení spínacích operací
  • Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče
  • Hospodárný díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství
  • Prostorově úsporný díky kompaktním zkušebním zásuvným lištám a přeloženě uspořádaným dutinkám zkušební zástrčky
  • Flexibilní díky svobodné volbě mezi nástěnnou montáží a montáží na nosnou lištu při použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
  • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku
  • Přehledný díky velkoplošným možnostem popisu a jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání

Pro každou úlohu správné řešení

Stále více rozvaděčů a rozhraní je nutné pravidelně kontrolovat. To je časově i finančně náročné. K časově a nákladově neutrální realizaci této zkoušky je nyní k dispozici zkušební systém FAME. Zahrnuje komplexní spínací operace automaticky probíhající ve zkušebním bloku. Pro vás to znamená nejvyšší dostupnost při maximální bezpečnosti.
 

Porovnání zkušebních zásuvných systémů
FAME je dostupný v pěti provedeních. Vyberte řešení, která se nejvíce hodí pro vaši aplikaci.

  • FAME 1
    Zkušební zásuvný systém s provozní zástrčkou a zkratem měniče ve zkušební zásuvné liště.
  • FAME 2
    Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zástrčce.
  • FAME 3 a FAME 3 SL
    Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště.
  • FAME RACK
    Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zásuvné liště.

Bezpečné kabelové vedení ke zkušebním lištám

Bezpečné zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozvaděče  

Bezpečné zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozvaděče

Ochranné a řídicí přístroje mají být přístupné pro kontrolu a obsluhu zvenku a jsou proto namontovány ve dveřích. Proto se v ochranné a řídicí technice montuje několik přístrojů a zkušební zástrčkové lišty jako FAME do dveří rozvaděče.

Navíc se šetří místo v rozvaděči. Propojení těchto komponentů je nyní ještě jednodušší a flexibilnější se systémem zavádění kabelu CGS od společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít