PLCnext Control

PLCnext Control

Otevřená a inovativní

PLCnext Control jsou programovatelné řídicí jednotky pro technologii PLCnext Technology a vaši automatizaci budoucnosti.

Zpět na PLC a V/V systémy

Kategorie

Hledat v PLCnext Control

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pomocí PLCnext Control můžete volně pracovat s oblíbenými programovacími jazyky, ať už je to IEC 61131-3, nebo vyšší programovací jazyky. Neomezená adaptabilita díky rychlé a snadné integraci softwaru Open Source, aplikacím, současným a budoucím komunikačním standardům a inteligentnímu síťovému propojení připojením do cloudu vám umožní získat veškerou volnost pro přechod do digitálního věku.

Vaše výhody

  • Jednotky PLC v různých výkonových třídách pro dokonalé přizpůsobení vaší automatizační úloze
  • Integrované připojení na PROFICLOUD umožňuje analyzovat data vašich strojů a zařízení z celého světa
  • Pomocí softwaru a aplikací Open Source lze PLCnext Control přizpůsobit vaší konkrétní aplikaci
  • Otevřený operační systém Linux a podpora vyšších programovacích jazyků
  • Jednotky PLCnext Control jsou součástí systému COMPLETE line

Otevřená a inovativní – PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol

PLCnext Control AXC F 2152  

Otevřené jednotky PLCnext Control řady Axiocontrol

Společnost Phoenix Contact nabízí programovatelné řídicí jednotky pro PLCnext Technology z robustní konstrukční řady Axiocontrol. Jsou navrženy pro programování ve vyšších programovacích jazycích, ale také v klasickém programovacím jazyce IEC 61131-3.

Programovatelné řídicí jednotky lze rozšířit o moduly pro I/O systémy IP20 Axioline a Inline. Kromě toho můžete PLCnext Control AXC F 2152 a AXC F 3152 rozšířit také na levé straně o hardwarovou funkci, např. o další ethernetový port.

Bezpečnost ovladače je postavena na spolehlivé platformě Trusted Platform Modul (TPM), ve které lze ukládat také certifikáty uživatele. K připojení do cloudu stačí jednoduše nasnímat QR kód přímo na programovatelné řídicí jednotce.

Chcete-li se nejdříve na malém příkladě přesvědčit o spolehlivé funkci, jednoduché manipulaci a vysoké výkonnosti jednotky PLCnext Technology, využijte jednu ze dvou startovacích sad s připravenými komponenty pro vaše testovací aplikace. Při objednání startovací sady získáte exkluzivně na dobu jednoho roku bezplatný přístup k platformě PROFICLOUD.

Bezpečně a výkonně – PLCnext Control pro velké sítě s bezpečnostními zařízeními

PLCnext Control RFC 4072S  

PLCnext Control s vysokým výkonem pro vyšší programovací jazyky

Nová RFC 4072S je první řídicí jednotkou s vysokým výkonem pro PLCnext Technology. Spojuje nejvyšší bezpečnost danou dvojicí nezávislých CPU s vysoce výkonným čtyřjádrovým systémem, který může obsluhovat velmi rozsáhlé sítě až s 300 oprávněnými uživateli.

Snadné ovládací rozhraní s vylepšenou reakcí díky rezistivnímu dotekovému povrchu zajišťuje kvalitní kontrolu.

S integrovaným serverem OPC UA je programovatelná řídicí jednotka již dnes připravena na budoucí požadavky díky standardizovanému komunikačnímu protokolu.

Standardní a bezpečnostní programování můžete provádět pomocí PLCnext Engineer, programovacího softwaru pro PLC.

Soustředění dat a kompaktnost – PLCnext Control pro Edge-Computing

PLCnext Control pro aplikace Edge ve dvou výkonových třídách  

PLCnext Control pro aplikace Edge ve dvou výkonových třídách

Pro optimální využívání dat z terénu na základě cloudu poskytuje PLCnext Control pro aplikace Edge možnost vytvářet inteligentní řešení IoT-Edge. Vyplňují tak mezeru mezi světem IT a světem OT. Technologie PLCnext Technology umožňuje snadnou integraci do stávajících infrastruktur IT.

Předinstalované softwarové nástroje jako Node-RED, lokální databází Time-Series a jednoduchým cloudovým připojením zkrátí dobu vývoje a přípravy. Zpracování dat fyzicky blíže uživateli poskytuje rychlou a bezpečnou výměnu informací bez latence. Jednoduchou a bezpečnou správu zajištuje integrovaný nástroj webové správy. Zařízení Edge je navíc mimořádně kompaktní a pasivně chlazené v celokovovém pouzdru.

Snadno rozšiřitelná

Rozšíření PLC pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS  

Rozšíření PLC pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS

Rozšiřte funkčnost své jednotky PLCnext Control (AXC F 2152 nebo AXC F 3152) o bezpečnostní nebo ethernetový modul nebo modul INTERBUS, který je zleva připojený k řídicí jednotce. Díky tomu máte k dispozici další ethernetové rozhraní nebo master INTERBUS, pomocí kterého můžete připojit účastníky dálkové sběrnice INTERBUS do stanice. Rozšíření PROFIsafe připojitelné zleva je plnohodnotnou bezpečnostní programovatelnou řídicí jednotkou v malém měřítku, která rozšíří rozsah funkcí vaší jednotky PLCnext Control pro bezpečné aplikace až do SIL 3. Připojte ke své jednotce PLC až tři moduly pomocí dalšího rozšiřujícího modulu.

Programovací software PLCnext Engineer pro PLC a zásuvné moduly

Programovací software PLCnext Engineer pro PLC  

Programovací software PLCnext Engineer pro PLC se zásuvnými moduly pro individuální softwarová řešení

PLCnext Engineer je flexibilní programovací software PLC pro novou generaci PLC s technologií PLCnext Technology. Spojuje všechny zásadní funkce pro konfiguraci, programování, vizualizaci a diagnostiku. Přehledné plochy, objektově orientované programování a individuálně přizpůsobitelné funkce jsou jen některé z jeho nových vlastností.

Pro programování vašich vlastních komponent IEC 61131-3 můžete pro Visual Studio použít PLCnext Technology Developer Tools. Nastavení obsahuje všechny potřebné nástroje pro jednoduché nastavení vlastních knihoven s funkcemi a funkčními moduly naprogramovanými v C#.

Pro programování v C++ potřebujete Software Development Kit (SDK) odpovídající firmwaru vašeho ovladače a vašeho operačnímu systému. K tomu vám doporučujeme vývojové prostředí Eclipse s naším zásuvným modulem a Library Builder pro vytvoření programů pro PLCnext Engineer.

Aplikace pro PLCnext Control v obchodě PLCnext Store

PLCnext Store  

Aplikace pro PLCnext Control v obchodě PLCnext Store

PLCnext Store poskytuje softwarové aplikace pro průmyslové použití v automatizační technice. S těmito aplikacemi můžete PLCnext Control přímo a jednoduše rozšířit o technické funkce.

Urychlete vývoj svých zařízení a používejte aplikace Solution bez nutnosti znalostí programování.

Připraveno k použití: to znamená, že díky PLCnext Store lze např. z PLCnext Control jednoduše a bez programování vytvořit programovatelnou řídicí jednotku solárního parku.

Phoenix Contact již dnes nabízí množství softwarových knihoven pro PLCnext Engineer. K těm máte přístup v rámci aplikace, kterou můžete jednoduše stáhnout z PLCnext Store.

Pomocí funkce Extension lze PLCnext Control snadno rozšířit o požadované prostředí runtime, jako je např. Codesys. Můžete tak rovněž používat programovací jazyky specifické pro dané odvětví.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401