Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů

Jedinečná mnohostrannost

Vytvářejte připojení desek plošných spojů pro přenos signálů, dat a výkonu se snadnou údržbou.

Zpět na Produkty

Kategorie

Hledat v Svorky a konektory desek plošných spojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Šroubové či pružinové připojení nebo připojení push-in, svorky desky plošných spojů nebo konektor se snadnou údržbou pro 2 až 24 pólů: rozsáhlý produktový program COMBICON nabízí pro téměř každou instalaci odpovídající techniku připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky univerzálním technikám připojení jako šroub nebo pružina
  • Široké spektrum použití díky různým rastrům a počtům pólů
  • Maximální spolehlivost díky vysoké kvalitě materiálu
  • Kompetentní podpora návrhu díky zkušeným výrobním specialistům
  • Varianty podle přání zákazníků umožňují individuální řešení

Svorky desek plošných spojů

Svorky desek plošných spojů  

Svorky desek plošných spojů

Svorky desek plošných spojů umožňují snadný a bezpečný přenos signálů, dat a výkonu přímo na desku plošných spojů. Prostorově úsporný typ připojení je vhodný pro celou řadu aplikací ve výrobním a průmyslovém prostředí.

  • Pro průřezy vodičů od 0,14 do 95 mm2
  • Pro proudy do 232 A a napětí do 1000 V
  • Se šroubovým nebo pružinovým připojením nebo zářezovým spojem
  • Pro rozteč od 2,5 do 20 mm

Konektory desek plošných spojů

Konektory desek plošných spojů  

Konektory desek plošných spojů

Naše konektory desek plošných spojů nabízejí univerzální připojení vodiče se snadnou údržbou pro téměř všechna provedení přístrojů pro různé obory a značky.

  • Pro průřezy vodičů od 0,14 do 35 mm2
  • Pro proudy do 125 A a napětí do 1 000 V
  • Se šroubovým nebo pružinovým připojením, zářezovým nebo lisovaným spojem či přípojkou Pierce
  • Zajištění prostřednictvím blokovacího systému nebo šroubové příruby

Průchozí svornice pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud  

Průchozí svornice pro velký proud

S průchozími svornicemi pro velký proud přenesete vysoké proudy a napětí bezpečně a spolehlivě stěnou pouzdra. Různé techniky připojení umožňují flexibilní řešení přenosu.

  • Pro průřezy vodičů od 4 do 150 mm2
  • Pro proudy do 309 A a napětí do 1 000 V
  • Se šroubovým, pružinovým, T-LOX nebo svorníkovým připojením
  • Pro tloušťky stěn od 1 do 6 mm

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů  

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular napájí vaši průmyslovou elektroniku s dielektrickou pevností až 1 500 V. Konfigurátor výrobků vás plynule provede k vašemu svorkovému bloku: s rozšířenými barevnými prostory, volitelně s různě kombinovatelnými průřezy a s trvalým přístupem k vašim konfiguračním datům.

Zakázkové připojení desek plošných spojů

Konektory desek plošných spojů  

Zakázkové připojení desek plošných spojů

Potřebujete individuální řešení připojení? Phoenix Contact nabízí rozmanitá zakázková řešení – ať už se jedná o variantu blízkou sériové výrobě, nebo o kompletní novinku.

  • Barevné varanty: černá, světle šedá, šedá a modrá
  • Individuální potisky
  • Kódování pro zvýšenou bezpečnost
  • Individuální řešení na vyžádání

Další informace
Certifikace a schválení

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Konektory

Servis


Kompetence a ještě více

Vyzkoušejte naše konektory a pouzdra elektroniky.


Svorky a konektory desky plošných spojů

Inovativní řešení připojení

Produktový navigátor pro konektory a pouzdra elektroniky

Produktový navigátor

Konektory a pouzdra elektroniky kompaktně v kostce

Více informací

HIGHLIGHTS 2021

Kreativní řešení pro inteligentní svět.

HIGHLIGHTS 2021
Objevte to nejdůležitější – HIGHLIGHTS