Konektory desek plošných spojů

Komfortně a rychle

Komfortně a rychle

Flexibilní připojení – rychlé spojení a volba typu připojení.

Zpět na Svorky a konektory desek plošných spojů

Kategorie

Hledat v Konektory desek plošných spojů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact obdržíte s inovativními technikami připojení. Díky roztečím od 2,5 do 15 mm a síle proudu do 125 A najdete vždy vhodné řešení pro vytvoření vašeho zařízení.

Vaše výhody

  • Flexibilita s volným výběrem techniky připojení vodiče
  • Dlouhá životnost díky vyzrálým kontaktovým geometriím a povrchům
  • Bezpečnost spojení díky inovativním technikám uzamčení
  • Ochrana proti chybnému připojení díky kódovacím systémům

Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Svornice a konektory desky plošných spojů

Servis


Konektory desek plošných spojů v rozteči 7,62 mm

Umožňuje individuální systémy sběrnice energie.


Dvouřadý minikonektor

Konektorový systém s pružinovým připojením push-in.


Jednodílné konektory desek plošných spojů SDC

Jednodílný konektor desek plošných spojů – pohodlný, hospodárný a kompaktní.