PLC pro infrastrukturu budov

PLC pro infrastrukturu budov

Building IoT - jednoduchá automatizace

Integrace, parametrizace, vizualizace – rychle a efektivně.

Zpět na Řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v PLC pro infrastrukturu budov

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Výkonná modulární řídicí jednotka ILC 2050 BI je speciálně koncipována pro úlohy automatizace v budovách. Zejména pro dohled a ovládání infrastruktury budov, při energetických vlivech nebo v oblasti topení, větrání a klimatizace. Řídicí jednotka se vyznačuje škálovatelností a neomezenou rozmanitostí použití v hardwaru a softwaru.

Vaše výhody

  • Minimální náklady na uvedení do provozu díky standardizovaným funkcím
  • Nízké náklady při připojení senzorů a aktorů díky různým protokolům na jedné řídicí jednotce
  • Jednoduché programování funkcí Drag and Drop
  • Hospodárný provoz díky údržbě, dohledu a programování založenými na webu a nezávislými na místě

Integrace různých aktivit – otevřená, efektivní, neomezená

Budova s různými typy aktivit a střešním solárním zařízením  

Jednoduché připojení pro různé typy aktivit

Podstatnou výhodou Niagara Framework je připojení dat různých sběrnicových systémů a protokolů úrovně pole. Data, shromážděná v řídicí jednotce, se zpracovávají a dále předávají.  Za tímto účelem podporuje řadič četné komunikační ovladače, mj. BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX a SNMP. 

Data připojených přístrojů a sítí se normalizují a jsou poté k dispozici v kompletním systému

Flexibilní licenční model

Kostka  

Flexibilní licencování - řešení střižené na míru

Licence řídicí jednotky Niagara je založena na počtu připojitelných datových bodů. Základní licence začíná na 250 datových bodech a lze ji rozšířit až na 10000 datových bodů. Navíc je zapotřebí licence pro údržbu pro softwarové aktualizace a rozšíření. V nabídce jsou licence s dobou platnosti na jeden rok, tři roky nebo pět let. Kontaktujte nás, najdeme vhodnou licenci pro váš projekt.

Řízení stanic na serverové úrovni - supervizor a workbench

Rozvaděče a IPC s vizualizací  

Jednoduchá a efektivní parametrizace stanic

supervizor

supervizor nabízí grafické zobrazení informací v reálném čase a serverové funkce. Jako např. centrální protokolování trendu, archivace, alarmy, vizualizace, plánovač, systémové řízení databáze a integrace do systémů SCADA. Pomocí různých protokolů založených na IP, jako jsou BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX a SNMP a normalizovaný model objektu, podporuje supervizor přímou komunikaci s jinými systémy.

Workbench

Workbench je integrovaná vývojová platforma supervizora s grafickými a textovými programovacími nástroji. Workbench slouží ke konfiguraci komunikačních rozhraní, webové vizualizaci, řízení uživatele a obsahuje řídicí panel alarmů. Workbench nabízí všechny nezbytné komponenty pro vývoj komplexních funkcí pro standardní moduly. Programovací aplikace nabízí pomocí funkce Drag and Drop náhledy pro wiresheet. Licence pro workbench je součástí každé licence supervizora.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít