Instalační systémy

Instalační systémy

Jednoduchý a rychlý rozvod energie

Bezpečné připojení vodiče v několika krocích bez použití speciálního nástroje – s instalačním systémy.

Zpět na Konektory

Kategorie

Hledat v Instalační systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Připojte vodiče rychle, bez komplikací a bez použití speciálního nářadí: S pomocí instalačních systémů IPD a QPD od společnosti Phoenix Contact. V závislosti na aplikaci si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, rozvodem energie nebo připojením přístroje. Díky pohodlné přípojce Push-in a rychlému zářezovému spoji IDC QUICKON ušetříte až 80 % doby potřebné na kabeláž.

Vaše výhody

  • Časová úspora při připojení na místě až 80 %
  • Snadné a rychlé osazení bez speciálních nástrojů
  • Flexibilní návrh rozvodu energie díky pevným a zásuvným variantám
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru v krytí až do IP68/69K, s dynamickou pevností IK07
  • Průběžně chráněná elektronika, neboť pouzdra není nutné otevřít ani při připojení přívodního vedení

Stěnové průchodky IPD s přípojkou Push-in

Automatizované propojení uvnitř svítidla s pomocí IPD

Automatizované propojení uvnitř svítidla s pomocí IPD

S IPD (Installation Power Distribution) získáte připojení přístroje s krytím IP67, které odolává nepříznivým podmínkám a má techniku připojení Push-in, která nevyžaduje použití konektorů. Výkonová přípojka umožňuje na straně přístroje použití propojovacích robotů a na straně pole použití3 a 5pólových vedení s průřezem do 2,5 mm². IPD vychází z běžných průmyslových standardů a je předurčen k použití ve venkovním a vlhkém prostředí.

Instalační systém QPD s připojením QUICKON

Instalační systém OPD

Instalační systém OPD

Rozvod energie vhodný pro průmysl nemusí být časově náročný a komplikovaný. To dokazuje robustní instalační systém QPD IP68/69K pro výkony až do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 x 6,0 mm² bez odizolování a bez speciálního nástroje. Vyberte si mezi pevnými a zásuvnými připojeními a vytvořte flexibilní řešení rozvodu. Také připojení zařízení lze realizovat snadno bez nutnosti otvírání zařízení. Citlivá elektronika tak zůstane chráněna před vlivy vnějšího prostředí.

Přehled programu QPD

Přehled programu QPD  

Přehled programu QPD

(1) Stěnové průchodky
Stěnové průchodky jsou zvenku připojitelná kabelová šroubení. Díky jejich použití již není nutné přístroje pro připojení otvírat. Tím je zajištěna specifická třída ochrany výrobce.

(2) Spojka vedení
Pro prodloužení nebo opravu vedení se nabízí spojka vedení. V kombinaci s konektorem je možné spojku vedení použít také jako spojení pomocí spojky.

(3) Konektory
Pro rychlou výměnu přístroje – při servisu nebo instalaci předem osazenými vodiči – je konektor s předběžným kontaktem PE obzvlášť vhodný. Disponuje kódováním proti chybnému zasunutí.

(4) Rozvodka T
Pomocí kompaktní rozvodky T je možné jednoduše instalovat odbočné vedení pro spotřebiče. 

(5) Rozvodka H
Rozvodka H je kompaktní, robustní a rychle připojitelná svorkovnice. Čtyři připojení jsou spolu paralelně propojena a umožňují navíc použití jako křížová rozvodka.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Průmyslová elektroinstalace se systémem QPD

Instalační řešení v rozlehlých průmyslových zařízeních


Instalační systém QPD

Rychlé a jednoduché osazení

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít