Vysoce kompaktní bezpečnostní relé

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé od 6 mm

Bezpečnost od 6 mm

Nově definovaná velikost: vysoce kompaktní bezpečnostní relé nabízí plný výkon na nejmenší konstrukční šířce.

Zpět na Bezpečnostní relé

Kategorie

Hledat v Vysoce kompaktní bezpečnostní relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu. S pouhými 6 a 12 mm nabízíme osvědčenou bezpečnost s nuceně spínanými kontakty. Potřebná konstrukce od jedné povolovací cesty přitom zajišťuje zvýšenou flexibilitu ve Vaší aplikaci – bez omezení výkonu.

Vaše výhody

  • Úspora místa až 70 % bez omezení výkonu díky vlastní vyvinuté reléové technologii
  • Maximální bezpečnost a dostupnost díky nuceně vedeným kontaktům
  • Optimalizace nákladů a užitku při konstrukci aplikací od jedné uvolňovací cesty
  • Široká oblast použití díky rozsáhlému produktovému portfoliu, které je kompatibilní s různými signálními hlásiči
  • Schválení pro všechny globální trhy
  • Bezpečnostní relé PSRmini jsou součástí systému COMPLETE line

Bezpečnostní relé pro novou výtahovou normu

Bezpečnostní relé PSRmini PSR-MC37  

Bezpečnostní relé PSRmini pro novou výtahovou normu EN 81-20

Od 1. 9. 2017 musí řídicí jednotky výtahů v celé Evropě odpovídat vyšším požadavkům nové normy EN 81-20. Podle předpisů musejí být všechny dveře výtahů vybaveny světelnými mřížemi. I při dimenzování vzdušných drah a drah plazivých proudů bezpečnostně relevantních spínacích obvodů byly zvýšeny hraniční hodnoty. Nové bezpečnostní relé PSRmini PSR-MC37 splňuje všechny potřebné bezpečnostní požadavky. Bezpečný spínací přístroj se šířkou pouhých 22,5 mm umožňuje bezpečnostní přemostění spínačů dveří a blokovacího prostředku.

Modulární řešení pro konstrukci strojů

Aplikace relé PSRmini v rozvaděči  

Bezpečnostní funkce za optimálních prostorových podmínek

Jako konstruktér strojů znáte dynamiku a požadavky trhu. Stále větší roli přitom hraje bezpečnostní technika. Velmi k tomu přispívají normy a směrnice.

S PSRmini nabízíme možnost vytvoření nových bezpečnostních konceptů, které přináší mnoho výhod:

  • Optimalizace potřeby místa v rozvaděči
  • Vysoká dostupnost a kompatibilita komponent zařízení
  • Rozsáhlá schválení pro globální trhy

Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact

Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact  

Elementární relé s nuceně vedenými kontakty

Základem nových bezpečnostních relé je vlastní návrh elementárního relé s nuceně vedenými kontakty. Inovativní reléová technologie od společnosti Phoenix Contact nabízí maximální bezpečnost a přesvědčí mnoha technologickými detaily:

  • Vysoký spínací výkon do 6 A
  • Maximální dostupnost díky dvojitému kontaktu diagnostiky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Reléová technologie od společnosti PHOENIX CONTACT

Extrémní výkonnost při minimální konstrukční šířce.

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít