HMI a průmyslová PC do nepříznivých okolních podmínek

HMI a průmyslová PC do nepříznivých okolních podmínek

Stvořeno pro extrémy

Robustní HMI a průmyslová PC odolná vůči agresivním vlivům prostředí a chemikáliím.

Zpět na HMI a průmyslová PC

Kategorie

Hledat v HMI a průmyslová PC do nepříznivých okolních podmínek

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše robustní HMI a průmyslová PC jsou navržena pro podmínky trvalého působení povětrnostních vlivů. Díky čelní straně s třídou ochrany IP67 a rozšířenému teplotnímu rozsahu se tyto přístroje používají např. v nabíjecích stanicích nebo v jiných venkovních aplikacích s nepříznivými okolními podmínkami, např. v čistírnách odpadních vod.

Vaše výhody

  • Skvělé pro venkovní aplikace díky displeji čitelnému i na slunečním světle a materiálům odolným vůči povětrnostním vlivům
  • Jednoduché ovládání i v pracovních rukavicích
  • Odolné vůči UV a IR záření i vlivům okolního prostředí jako solná mlha nebo termiti
  • Odolné vůči chemikáliím, např. agresivním čisticím prostředkům nebo odmrazovacím prostředkům pro letadla
  • Použití v extrémně nepříznivém prostředí díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od −40 °C do +70 °C

Vyvinuto pro použití v nepříznivém prostředí

Přístroje s čelní stranou s třídou ochrany IP67  

Ovladatelné i s rukavicemi

Při praktickém použití přesvědčí HMI a průmyslová PC uživatelsky příznivým ovládáním a údržbou i dlouhou výdrží. Základem jsou přístrojové vlastnosti, které byly speciálně vytvořeny pro venkovní aplikace.

  • Bez ohledu na to, jaké podmínky prostředí převládají ve vašem zařízení, čelní strana s třídou ochrany IP67 nabízí trvale spolehlivou ochranu.
  • Ovládejte a dohlížejte nyní ještě rychleji a snadněji. Všechny odolné přístroje lze ovládat i v rukavicích.

Inovativní technologie displeje

HMI s displejem dobře čitelným i na slunci  

Dobrá čitelnost i na slunci

Využijte své přístroje i na přímém slunečním světle. Díky optické vazbě jsou displeje venkovních HMI a průmyslových PC vždy snadno čitelné. Navíc jsou vybaveny antireflexní vrstvou (AR coating) a díky tomu dobře čitelné i na prudkém slunci. Vestavěný UV a IR filtr zajišťuje dlouhou životnost HMI a průmyslových PC.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.google.com

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít