Rychlé připojení

Vytvoření kontaktu během několika vteřin

Vytvoření kontaktu během několika vteřin

Žádné odizolování, žádné krimpování - pouze přiříznout a vytvořit kontakt během několika vteřin

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

  • Hybridní svornice
    Hybridní svornice

    Kombinovat typy připojení v jedné hybridní svornici a využít výhod každé z technik.

  • Pojistkové svornice
    Pojistkové svornice

    Mnohostranné svornice pro senzorovou techniku a řízení strojů: zajištění přístrojů, rozvod potenciálu a rychlá identifikace chyb.

  • Průchozí svornice
    Průchozí svornice

    S kompaktními průchozími svornicemi lze spojovat velké i malé průřezy vodičů, flexibilně můstkovat a pohodlně popisovat.

  • Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice
    Rozpojovací a nožové rozpojitelné svornice

    Oddělit proudové obvody a ihned rozpoznat poruchy. Kromě toho jsou připraveny různé funkční zástrčky pro individuální osazení.

  • Svornice ochranného vodiče
    Svornice ochranného vodiče

    Rychle vytvořit PE spojení: svornice ochranného vodiče jednoduše osadit na nosnou lištu.

  • Svornice s vestavěným elektronickým prvkem
    Svornice s vestavěným elektronickým prvkem

    Řešení individuálních, flexibilních a názorných úloh zapojení – s vhodnými svornicemi s vestavěným elektronickým prvkem.

  • Vícemístné svornice
    Vícemístné svornice

    Jednoduché rozvedení potenciálu a bezpečné připojení různých typů vodičů nebo průřezů.

  • Vícepatrové svornice
    Vícepatrové svornice

    Při omezených prostorových možnostech jednoduše rozvést potenciály. S vícepatrovými svornicemi zůstává propojení pohodlné.

  • Zásuvné svornice
    Zásuvné svornice

    Výkonový kontakt a spojení s ochranou proti dotyku prstem – to jsou chytré vlastnosti výměnných svornic.

Hledat v Rychlé připojení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Technika zářezového spoje od společnosti Phoenix Contact přesvědčí prostorově nenáročnou šroubovací přípojkou s patentovaným zářezovým spojem. S ním bleskově spojíte vodiče bez jakékoliv přípravy.

Vaše výhody

  • Až 60% úspora času při připojování - bez nutnosti předem připravovat vodiče
  • Bezpečné nastavení spínání díky aretovací sklopné páčce
  • Široký sortiment příslušenství standardizovaný pro mostění, zkoušení a značení

Seříznout - připojit - hotovo

Svornice s rychlým připojením  

Bleskové propojení díky rychlospojce

Připojení vodičů trvá jen několik vteřin. Přesvědčte se sami:

  1. Zaveďte neodizolovaný vodič do šroubovací spojky.
  2. Překlopte šroubovákem sklopnou páčku.

Výsledek: Izolace vodiče byla přerušena a vznikl velkoplošný, plynotěsný kontakt.

Využijte kvalitu, kterou potvrzují četné testy a povolení Ex e.  

Rychlé připojení

Funkční princip otočné přípojky  

Izolace se přeruší a vodič vytvoří bezpečný kontakt.

Ušetřete až 60 % propojovacího času: Vodiče je třeba pouze seříznout, kontakt lze pak vytvořit za několik vteřin. Odstranění izolace a nanesení ochrany před štěpením odpadá.

  • Připojení vodiče od 0,25 do 2,5 mm² zvládnete bez pomůcek, jako jsou např. vodicí dutinky.
  • Spolehlivé elektrické propojení zajišťuje jednak jakostní speciální legování, jednak zámek spínacích poloh.
  • Velké, pružné kontaktní body zaručují proudovou vodivost do 24 A.

 

Hybridní svornice - chytrá připojovací kombinace

Hybridní svornice  

Hybridní svornice pro flexibilní použití

Kombinujte přípojky podle způsobu použití a využijte příslušnou připojovací techniku - S hybridními svornicemi od Phoenix Contact to není problém.

Vyberte si prostě vhodnou kombinaci: časově úspornou techniku zářezového spoje na jedné straně a techniku šroubové a pružinové svorky na straně druhé.

Tak lze konstruovat rozvaděče pomocí techniky zářezového spoje. Pro připojení pole použijte např. univerzální šroubové připojení.

Vysoká kvalita

Součástky svornice: kovové a plastové díly  

kvalitní kovové a plastové díly

Spolehlivá spojení – to je náš cíl. Klíčová je kvalita našich výrobků. Ta začíná již výběrem materiálů.

Kovové díly ze speciální, vysoce jakostní slitiny mědi:

  • dobrá elektrická vodivost
  • malý ohřev
  • povrch je chráněn bezolovnatou galvanicky nanesenou niklovou, příp. cínovou vrstvou.

Izolační pouzdro z elastického a rázově houževnatého plastu:

  • recyklovatelný, bezhalogenový a odolný vůči UV
  • dobrá odolnost vůči tropickým podmínkám a termitům
  • provozní teploty do 130°C
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající odolnost proti stárnutí
  • certifikát UL 94 pro třídu hořlavosti  V0

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu