Elektronické spínače a řízení motoru

Elektronické spínače a řízení motoru

Chytré spínání, ochrana a měření

Spínací přístroj a řízení motoru se starají o jednoduchou manipulaci, časové a prostorové úspory a vysokou dostupnost zařízení.

Zpět na Produkty

Kategorie

  • Polovodičové stykače
    Polovodičové stykače

    Bez opotřebení a časté spínání s robustními 1- nebo 3fázovými polovodičovými stykači.

  • Řízení motoru a strojů
    Hybridní spouštěč motoru – připojitelný do sítě

    Manager motoru pro ochranu motorů a zařízení, elektronické řízení strojů pro hlídání motorů a strojů

  • Startér motoru
    Startér motoru

    Hybridní spouštěče motoru tvoří přímé a reverzní spouštěče s různými funkcemi, jako např. nouzové zastavení a ochrana motoru.

  • Systém rozvodu energie CrossPowerSystem
    Systém rozvodu energie CrossPowerSystem

    CrossPowerSystem je otevřená platforma pro modulární a funkční rozvaděče. Třífázové přístroje se montují na elektrický rozvaděč pomocí Plug& Play.

Hledat v Elektronické spínače a řízení motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Elektromotory se starají o pohon v mnoha průmyslových aplikacích. Spouštění a otáčení motoru velmi často přebírají klasické, mechanické obvody stykačů. Tyto ovšem vyžadují mnoho prostoru a vytváří vysoké nároky na kabeláž. Také životnost přístrojů je omezena. Pro sběr důležitých dat motoru a procesu je často potřebná nákladná senzorika.

Profitujte ze širokého sortimentu elektronických spínacích přístrojů, hospodárného řízení motoru a stroje a také modulární desky pro rozvod energie od společnosti Phoenix Contact, při optimalizaci výrobních a provozních nákladů, údržbě a řízení energií. Podporujeme vás při výzvách v rámci digitalizace a Industrie 4.0.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost zařízení díky 10násobně delší životnosti s hybridní technologií
  • Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
  • Rychlé propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
  • Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po NOUZOVÉM ZASTAVENÍ díky předřazenému bezpečnostnímu relé
  • Ochrana kvalitních částí zařízení díky volně parametrizovatelným prahům hlášení a sepnutí
  • Záznam provozních a energetických dat bez nákladné senzoriky
  • Rozhraní T-BUS k přímému propojení a přenosu procesních dat

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu