Rozvodné bloky

Rozvodné bloky

Rozvodné bloky připravené k připojení

S použitím rozvodných bloků ušetříte místo a čas při rozvodu potenciálu.

Zpět na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Rozvodné bloky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Rozvodné bloky s technologií připojení Push-in a šroubového připojení získáte připravené k připojení s různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Lze je okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. Tímto způsobem rozvodné bloky zajišťují flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu. Vybalit, připojit a hotovo.

Vaše výhody

  • Bloky pro rychlou montáž připravené k použití bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %
  • Flexibilní konstrukce vaší aplikace díky různým možnostem montáže: montáž na nosnou lištu, přímá montáž nebo lepení
  • Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
  • Barevné přiřazení vodiče a bodu připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci pomocí jedenácti barev
  • Časově úsporné připojení předem opracovaných a tuhých vodičů pomocí techniky přímé zástrčky Push-in bez použití nářadí
  • Řazení bez ztráty dělení a flexibilní rozšíření potenciálů se standardními zásuvnými můstky
  • Rozvodné bloky jsou součástí systému COMPLETE line

Rozvodné bloky Push-in připravené k použití – vybalit, připojit a hotovo!

Jednoduchý a rychlý rozvod napětí pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení  

Jednoduchý a rychlý rozvod napětí pomocí rozvodných bloků Push-in připravených k připojení

Bloky připravené k připojení umožňují rychlou montáž bez manuálního můstkování s časovou úsporou až 80 %.

Rozvodné a napájecí bloky s 4, 6, 12 a 18 body připojení i jednotlivé moduly se dvěma body připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci jsou dostupné v jedenácti barvách.

Pomocí našeho konfigurátoru můžete rozvodné bloky PTFIX optimálně přizpůsobit svému systému.

Sběrné svornice potenciálu typu Push-in

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu  

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu

Kompaktní svornice rozvodky potenciálu nabízí velký počet možností použití:

  • Napájení 35 mm² pomocí osvědčeného, bezúdržbového šroubového připojení
  • Propojení 10 snímačů bez použití nářadí pomocí jednoduché a rychlé přípojky Push-in

Svornice rozvodky potenciálu typu Push-in

Jednoduchý rozvod napětí a napájení  

Jednoduchý rozvod napětí a napájení

Svornice PTRVB …-PV se používají k rozvodu potenciálu až pro 32 přípojek a lze je rozšířit pomocí osaditelných zásuvných můstků na rozvodné bloky potenciálu.

Napájení do 6 mm² a 37 A lze realizovat s rozdělovači potenciálu PTRVB …-FI. Pro jednoznačné přiřazení potenciálu jsou k dostání varianty, např. v modré a červené barvě.

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje  

Rozvodné bloky se šroubovým připojením a bloky pro připojení přístroje

Rozsáhlý program rodiny produktů bloků se šroubovým připojením je k dostání se jmenovitým průřezem až 35 mm² a 125 A pro přímou montáž s různými počty pólů. Bloky pro připojení přístroje a rozvodné bloky jsou jednoznačně a přehledně označeny popisovacím materiálem.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Rozvodné bloky s přípojkou Push-in připravené k připojení

Servis


Rozvodné bloky PTFIX připravené k připojení

S technikou připojení push-in: vybalit, připojit – hotovo!