Krimpovačka

Krimpovačka

Profesionální lisování

S mechanickými lisovacími kleštěmi nalisujete všechny druhy kontaktů spolehlivě a bez námahy.

Zpět na Ruční nářadí

Kategorie

Hledat v Krimpovačka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Všechny druhy kontaktů – koncovku vodiče, kabelové oko nebo koaxiální spojku – zpracujete profesionálně a spolehlivě. Optimalizovaný pákový poměr a ergonomický tvar rukojeti podporují práci bez únavy.

Vaše výhody

  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
  • Jednoduchá manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentům a materiálům

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Nové kleště CRIMPFOX DUO jsou lisovací kleště pro všechny případy. Otočná zápustka umožňuje čelní nebo boční uchycení koncovek vodiče. Také koncovky vodiče typu TWIN zpracovávají kleště bezpečně pomocí samočinně nastavovacího mechanismu. V kombinaci s velkým rozsahem průřezů od 0,14 do 10 mm² je tento ergonomický nástroj synonymem pohodlí a flexibility.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

S kleštěmi CRIMPFOX Centrus se lisování koncovek vodiče stává hračkou díky ergonomickému designu, optimalizované mechanice a symetrické formě lisování.

Díky malému úhlu otevření pouhých 43° a kombinaci z pevných a měkkých plastů rukojeti padnou kleště Centrus dokonale do ruky. Kleště usnadňují práci díky optimálnímu převodu síly.

Lisovací kleště pokrývají velký rozsah použití díky tomu, že jsou k dispozici ve dvou různých rozsazích průřezu, ve čtvercovém a šestiúhelném provedení. Přesná, symetrická forma lisování zaručuje stálé, kvalitní výsledky a tím absolutní spolehlivost procesu.

Nářadí pro montáž a demontáž

Nářadí pro montáž a demontáž  

Nářadí pro montáž a demontáž

Pro každý lisovací kontakt najdete vhodný nástroj pro montáž a demontáž. Nářadí pro montáž nebo demontáž kontaktů HEAVYCON přesvědčí svou všestranností a dlouhou životností.

V případě chyb v osazení nebo změn zapojení se musí zasunutý kontakt opět odstranit. Používejte k tomu naše nástroje pro odjištění.

U malých průřezů používáte montážní nástroje. Jejich pomocí vtisknete lisovací kontakt bezpečně do kontaktové vložky.

Integrovaná ochrana proti pádu v rukojeti je pohyblivá. Ochrana proti pádu spolehlivě chrání druh konektoru nástrojů během přepravy nebo skladování.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

CRIMPFOX 4v1

Multifunkční krimpovací nářadí

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít