Řídicí jednotky nabíjení pro elektromobilitu

Řídicí jednotky nabíjení

Čerpat energii – bezpečně a flexibilně

S našimi řídicími jednotkami nabíjení můžete provozovat každou nabíjecí stanici – soukromou, poloveřejnou i veřejnou.

Zpět na Technologie nabíjení pro elektromobilitu

Kategorie

Hledat v Řídicí jednotky nabíjení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Od domácího nástěnného boxu AC až po nabíjecí stanici HPC na dálnici: S našimi flexibilními řídicími jednotkami nabíjení můžete provozovat jakoukoli nabíjecí stanici. Přístroje řídí a dohlížejí na proces nabíjení elektromobilů podle platných mezinárodních norem a standardů jako např. IEC, GB/T a SAE. Díky širokému produktového portfoliu lze realizovat různé koncepce infrastruktury s vašimi specifickými požadavky.

Vaše výhody

  • Produkty vyráběné v souladu s normami pro zřízení jejich nabíjecích stanic
  • Vysoká flexibilita díky rozsáhlým možnostem konfigurace
  • Jednoduchá realizace inteligentních nabíjecích infrastruktur s řízením nabíjení
  • Jednoduché napojení do systémů řízení díky standardizovaným komunikačním rozhraním
  • Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001

Řídicí jednotka nabíjení DC pro rychlonabíjecí stanice

Řídicí jednotka nabíjení DC EV Charge Control Professional  

Řídicí jednotka nabíjení pro DC aplikace

Naše volně programovatelná řídicí jednotka nabíjení EVCC Professional je výkonným řešením řízení vaší moderní rychlonabíjecí stanice.

Podporuje rychlé nabíjení DC i běžné nabíjení AC a plní přitom všechny řídicí a komunikační úkoly, i vizualizaci na ovládacím panelu.

 

Řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Řídicí jednotky nabíjení pro aplikace AC  

Řídicí jednotky nabíjení pro aplikace AC

S našimi řídicími jednotkami nabíjení AC nabíjíte elektromobily střídavým proudem dle mezinárodních norem.

Portfolio se týká celého spektra nabíjecích stanic AC: od jednoduchých, soukromých dobíjecích míst jako jsou nástěnné boxy v garážích a autopůjčovny až po veřejné a komerční aplikace s více nabíjecími místy, správou zátěže a energie, dálkovým přístupem a fakturací.

Dohled rozdílového proudu pro zajištění vyšší dostupnosti

Moduly pro dohled diferenčního proudu pro jeden nebo dva body nabíjení  

Jedno a dvoukanálový modul pro dohled diferenčního proudu

Naše moduly rozdílového chybového proudu detekují rozdílové proudy AC a DC ve vašich nabíjecích stanicích. Společně s proudovým jističem typu A vám modul ušetří nákladné použití drahého proudového jističe typu B tím, že v případě chyby zruší proces nabíjení.

Pokud rozdílový proud pomine, řídicí jednotka nabíjení modul automaticky resetuje. Nabíjecí bod bude následně opět dostupný bez nákladného servisního zásahu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis


Konstrukce jednoduché nabíjecí stanice AC

Od instalace až po plně funkční nabíjecí stanici.

Další informace

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít