Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements – nesystémové V/V

Kompaktní a flexibilní

Nesystémové výměnné V/V pro kompaktní stanice

Výměnné Axioline Smart Elements jsou nesystémové moduly bez komunikace na sběrnici. Jediný element nese pouze funkci V/V. Pouze v kombinaci s matiční deskou, která funguje jako adaptér, je realizována komunikace na sběrnici pro příslušný systém V/V. Axioline Smart Elements jsou tak univerzálně a flexibilně použitelné.

Výhody pro vás

  • Šetří místo při instalaci bez omezení vodiče o průřezu 1,5 mm².
  • Díky menší náročnosti parametrizace umožňují širokou škálu použití a snadné uvedení do provozu.
  • Technologie push-in zkracuje dobu instalace signálního vedení.

Funkce Axioline Smart Elements

Výhody Axioline Smart Elements
1Kompaktní design přístroje – 8 nebo 16 bodů připojení na základní ploše 15 mm × 62 mm, průřez vodiče 1,5 mm² s dutinkou vodiče včetně bužírky, rozteč 3,5 mm
2Technologie připojení push-in – připojení vodiče bez nářadí
3Nesystémové rozhraní – umožňuje nejrůznější koncepty řešení.
4Mechanizmus ručního odemknutí – jednoduchá a rychlá montáž

Chytrá a hospodárná automatizace

Přehled produktů Axioline Smart Elements  

Portfolio produktů Axioline Smart Elements

Portfolio nabízí širokou škálu funkcí, od Master IO-Link, digitálních a analogových vstupů a výstupů až po bezpečnostní a další funkční moduly.

Díky minimální náročnosti parametrizace při uvedení do provozu a výměně jsou Axioline Smart Elements méně náchylné k chybám. Díky tomu se minimalizuje doba uvedení do provozu.

Velký průřez kabelu 1,5 mm² s dutinkou vodiče a bužírkou pro signály V/V signály zajišťuje minimální pokles napětí i při větší délce kabelu.

Smart Elements pro bezpečnostní funkce

Bezpečné V/V systémů Axioline Smart Elements  

Bezpečné V/V systémů Axioline Smart Elements s certifikátem sdružení TÜV

Využijte systém Axioline Smart Elements také při použití funkční bezpečnosti, aby bylo možné stroje bezpečněji vypnout.

Bezpečné vstupní a výstupní moduly a nezabezpečené Smart Elements lze obzvláště úsporně kombinovat na jedné matiční desce.

V/V jsou certifikovány sdružením TÜV a používají zabezpečený komunikační protokol PROFIsafe. Splňují tak nejvyšší bezpečnostní požadavky až k PL e a SIL 3.

Realizujte svůj koncept řízení pomocí našeho řadiče PROFINET s integrovanou bezpečnostní řídicí jednotkou PROFIsafe.

Příklad použití V/V systému Axioline F

V rámci stanice Axioline F můžete libovolně kombinovat klasické moduly Axioline F a matiční desky Axioline F včetně prvků Axioline Smart Element. Můžete tak prvky Axioline Smart Element provozovat již se stávajícími vazebními členy sběrnice Axioline F nebo s řídicími jednotkami Axiocontrol, např. systémy PLCnext Control nebo klasické PLC.

Speciálně vyvinuté matiční desky Axioline F poskytují čtyři až šest zásuvných míst prvků Smart Elements. Díky flexibilitě můžete prvky Axioline Smart Elements připojit na libovolné místo matiční desky Axioline F. Díky dvouřádkové struktuře matičních desek se enormně změnšuje šířka stanice V/V.

Výhody prvků Axioline Smart Elements

Důvody, proč používat prvky Axioline Smart Elements

 FunkceVýhodaPoužití
1Libovolně zapojitelnéPři zapojení prvků Axioline Smart Elements neexistují žádná pravidla.Přesné konfigurace V/V na modulu matiční desky Axioline F
2Na šířce 15 mm jsou volitelné 2 různé funkce V/V (modularita kombinací).Umožňuje flexibilní koncept V/V uzpůsobit potřebám.Vysoká flexibilita při nižším počtu variant sortimentu
3Velice kompaktní řešení V/VPokud jsou na modulu matiční desky prvky Axioline Smart Elements zapojeny vertikálně do dvou řad, získáte až 32 kanálů o šířce 15 mm.Méně místa potřebného na nosné liště umožňuje kompaktní řešení rozvaděče.
4Snížené náklady na zapojení napájeníProstřednictvím napájení matiční desky můžete napájet logiku a senzory až 6 prvků Axioline Smart Elements.Snížení doby instalace (doby zapojení)
5Kompatibilní se všemi prvky Axiocontrol, vazebními členy sběrnice Axioline F s moduly V/VVětší modularita díky širšímu portfoliu PLC a V/VPřístroje řad Axioline F a Axiocontrol rozšiřují řešení Axioline Smart Elements.
6Realizace alternativních konfigurací V/V stanice V/V při zachované konstrukční šířcePrvky Slot-Cover vyhrazují zásuvné místo pro alternativní nebo budoucí konfiguraci V/V.Snadné rozšíření funkcí stanice V/V při zachování rozměrů

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401