Axioline E - systém V/V v modulárních blocích

Axioline E

Rychlý, robustní, jednoduchý

Rychlá instalace a jednoduchá manipulace – i za maximálně nepříznivých podmínek.

Zpět na Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Kategorie

Hledat v Axioline E - systém V/V v modulárních blocích

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Axioline E je systém V/V v blokovém provedení pro polní instalaci. Axioline E je otevřený pro všechny komunikační protokoly založené na Ethernetu a v nabídce ve dvou variantách pouzdra, umožňuje maximální flexibilitu pro vaše individuální řešení. Jako všechny V/V Axioline je i Axioline E rychlý, robustní a jednoduchý.

Vaše výhody

  • Úspora instalační doby díky rychlospojce SPEEDCON
  • Minimalizace prostojů díky vysoké mechanické robustnosti
  • Velký teplotní rozsah od -25 °C do +60 °C rozšiřuje možnosti použití
  • Vedení pro všechna napájecí napětí s 2x 12 A zjednodušuje náklady na kabeláž a šetří čas potřebný na instalaci
  • Více flexibility díky komunikaci IO-Link

Axioline E

Systém V/V Axioline E se svými výhodami

Systém V/V Axioline E se všemi svými výhodami

1Jednoznačná signalizace
2Výměna přístroje bez použití nářadí při použití montážní desky
3Flexibilní montáž díky dalším možnostem upevnění
4Robustní mechanika – zvýšená dostupnost systému díky obzvláště robustní mechanice, odolnosti vůči otřesům a vibracím
5Rychlá instalace – průchodně konektory M12 s rychlospojkou SPEEDCON
6Intuitivní instalace díky barevnému označení přípojek M12
7Jednoduché napájení – vysoká proudová kapacita a jednoduchý koncept napájení díky konektorům M12-Power
8Individuální a rychlý popis díky tiskovým systémům MARKING system

V/V a IO-Link – každá síť, každé prostředí

V/V a Master IO-Link pro všechny běžné sítě, zařízení IO-Link s různými funkcemi – společnost Phoenix Contact nabízí polní přístroje pro nejrůznější aplikace.

Nezávisle na tom, kterou síť upřednostňujete – s Axioline E dostanete vhodné V/V. Maximálně kompaktní přístroje jsou v nabídce ve dvou variantách s různými materiály pouzdra: plast a kov.

Produktové portfolio nabízí vedle různých digitálních funkcí i pro každou síť Master IO-Link.

Vedle vlastní funkce IO-Link je možné v kombinaci s převodníky a boxy V/V realizovat v poli nejrůznější digitální a analogové funkce v souladu s potřebami a cenově výhodně.

V/V a Master IO-Link pro všechny běžné sítě, zařízení IO-Link s různými funkcemi

V/V a Master IO-Link pro všechny běžné sítě, zařízení IO-Link s různými funkcemi

Axioline E je obzvláště robustní

Axioline E je obzvláště robustní. Použití i za maximálně nepříznivých okolností

Axioline E – použití i za maximálně nepříznivých podmínek

Přístroje Axioline řady E v krytí IP65/67 se vyznačují nejvyšší robustností. Díky zvláštní necitlivosti vůči poruchám elektromagnetické slučitelnosti a robustní mechanice minimalizujete možné prostoje. 

Široký teplotní rozsah od -25 °C do +60 °C, jakož i vysoká odolnost vůči vlivům okolí umožňují použití v mnoha různých aplikacích a zajišťují potřebnou flexibilitu. Přesvědčte se sami!

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Servis

Stahování z internetu


Axioline E

Představení a montáž

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít