Zdroj nepřerušeného napájení AC s IQ Technology

Zdroj nepřerušeného napájení AC s IQ Technology

Delší práce

Chytrá IQ Technology dohlíží a optimalizuje akumulátor energie vašeho zdroje nepřerušeného napájení.

Zpět na Dohled a diagnostika

Kategorie

Hledat v Zdroj nepřerušeného napájení AC s IQ Technology

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Inteligentní UPS zaručuje nejvyšší dostupnost systému. Protože IQ Technology přemýšlí s Vámi a informuje Vás, jakmile je to zapotřebí.

Vaše výhody

  • Úplně využití obsahu energie: procesy a aplikace jsou dále napájeny tak dlouho, dokud je to možné
  • Včasné varování před výpadkem, protože zdroj nepřerušeného napájení zná zbývající životnost akumulátoru energie
  • Aktuální stav: zdroj nepřerušeného napájení informuje o současné výkonnosti akumulátoru energie
  • Optimalizuje vaši aplikaci: různé typy akumulátoru energie, např. moduly CAP
  • Optimalizovaná integrace do systému díky propojení zdroje nepřerušeného napájení s nadřazenými řídicími jednotkami
  • Střídavé zdroje nepřerušitelného napájení jsou součástí systému COMPLETE line

Inteligentní zdroj nepřerušeného napájení díky IQ Technology

IQ Technology  

Inteligentní řízení s IQ Technology

S IQ Technology bude vaše řešení napájení inteligentní. Zdroj nepřerušeného napájení kontroluje a optimalizuje akumulátor energie. Pracujte nepřerušeně s inteligentními zdroji nepřerušeného napájení pro nonstop napájení:

  • Znáte stav nabití a čas do vybití Vašeho akumulátoru energie.
  • Jste včas varováni před výpadky a máte čas naplánovat servis.
  • Maximalizujete životnost akumulátoru energie.
  • Přenášíte všechny relevantní informace na svůj počítač a nadřazené řídicí jednotky.

QUINT UPS pro aplikace AC

QUINT AC-UPS  

Inteligentní QUINT UPS pro aplikace AC

QUINT UPS pro aplikace AC dodává na výstupu čistou sinusoidu. Sinus vytvořený v bateriovém provozu je synchronní k původně napájené síti.

  • Optimální využití doby zálohování a preventivní dohled akumulátoru energie díky IQ Technology.
  • Celosvětově použitelná: vstupní napětí od 100 do 264 V AC.
  • Bezproblémový přechod: online topologie VFI-SS-111 nedodává čistou sinusoidu na výstupu jen v bateriovém, ale i síťovém provozu (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Maximální energetická efektivita v offline provozu: účinnost 98 % při nabitém akumulátoru energie (QUINT AC-USV/500VA).
  • Rozsáhlá signalizace a parametrizace díky spínacím výstupům, rozhraní USB, Data Port a parametrizaci s modulem paměti.
  • Zapnutí QUINT AC-UPS je možné díky funkci studeného startu BAT-START bez napájecí sítě (120 V / 230 V).

Výběr správného akumulátoru energie

Akumulátor energie  

Vhodné akumulátory energie pro Vaše řešení zdroje nepřerušeného napájení

QUINT AC-UPS pro 120 V / 230 V AC s výkonem 400 W / 500 V A, příp. 900 W / 1 kVA se hodí zejména pro kombinaci se všemi akumulátory energie UPS-CAP a UPS-BAT.

Vyberte vhodný akumulátor energie pro svou aplikaci!

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít