Aktuální informace

Filtry

Výsledky vyhledávání

Počet výsledků: 303

Technology Days:
První digitální konference na téma Single Pair Ethernet se vyznačovala vysokou mezinárodní účastí

04.11.2020

Akce Technology Days, která se poprvé konala ve dnech 22. až 23. září v podobě virtuální konference, se zúčastnilo více než 1 500 zaregistrovaných účastníků.

Kompaktní řezačka nosných lišt k profesionálnímu použití

04.11.2020

Přenosnou řezačkou lišt PPS COMPACT od společnosti Phoenix Contact můžete rychle, snadno a bezpečně řezat normované nosné lišty.

Průchodný až do posledního metru

04.11.2020

Společnost Phoenix Contact nabízí konektorový systém pro Single Pair Ethernet (SPE), který se vyznačuje průchodným tvarem a krytím IP20 až IP67.

Neřízené ethernetové přepínače s optickými vlákny

04.11.2020

Řada FL Switch 1000 od společnosti Phoenix Contact je nyní rozšířena o varianty s optickými vlákny. Tyto přepínače nabízejí úzké pouzdro, vyšší hustotu portů a nastavení priorit datového provozu pro automatizační protokoly.

Výkonová elektronika pro rychlonabíjecí stanice

04.11.2020

V podobě stejnosměrné výkonové elektroniky CHARX power pro rychlonabíjecí stanice nabízí společnost Phoenix Contact modulární systém pro nabíjecí stanice DC.

Digitální data jako motor účinnosti v inženýringovém procesu

30.09.2020

Při optimalizaci a vytváření plynulých procesů ve výrobě rozvaděčů je nutné, abyste před vlastním inženýringem zohlednili také procesní kroky a rozhraní.

Vysoké hodnoty výsuvu vodičů díky zvláštnímu čtvercovému tvaru lisování

30.09.2020

Lisovací kleště Crimpfox Vario 4S od společnosti Phoenix Contact nabízí provozně bezpečné zpracování izolovaných a neizolovaných dutinek vodičů a dutinek vodičů TWIN. Integrovaná zábrana zajišťuje kompletní a provozně bezpečný cyklus lisování a v případ...

Ochrana bezpečnostně důležitých zařízení

30.09.2020

Bezpečnostně důležitá zařízení, jako jsou signalizační zařízení v železničním průmyslu, vyžadují spolehlivou ochranu před blesky a přepěťovou ochranu. S nástupem digitalizace se stále více mění požadavky na výrobky. Také směrnice německých železnic Deut...

Společnosti Yaskawa a Phoenix Contact se dohodly na partnerství pro otevřenou automatizační platformu PLCnext Technology.

30.09.2020

Společným cílem společnosti Yaskawa, výrobce v oblastech průmyslové robotiky a mechatroniky, a společnosti Phoenix Contact, výrobce automatizačních řešení, je podpora změny proprietárních řešení na otevřený ekosystém pro průmyslovou automatizaci zajiště...

Osvědčená technologie polní sběrnice v novém provedení

02.09.2020

Zcela podle hesla „osvědčená technologie v novém provedení“ mění sériové optické propojovací členy a repeatery svou barvu ze zelené na šedou, a přizpůsobují se tak nové designové koncepci Complete-Line společnosti Phoenix Contact.

303 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401