Seznam produktů Sběrnicové moduly

Filtry

Počet výsledků: 24

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkce

  • Další volby
    Zavřít

    Funkce



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Krytí

novinka

Vazební člen sběrnice - AXL F BK PN TPS - 2403869

Vazební člen sběrnice Axioline F pro PROFINET (včetně modulu patice sběrnice a zástrčky)

novinka

Vazební člen sběrnice - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Vazební člen sběrnice Axioline F pro PROFINET (včetně modulu patice sběrnice a zástrčky)

Vazební člen sběrnice - AXL F BK PN - 2701815

Vazební člen sběrnice Axioline F pro PROFINET (včetně modulu patice sběrnice a zástrčky)

Vazební člen sběrnice - AXL F BK PN XC - 2701222

Vazební člen sběrnice Axioline F pro PROFINET, varianta Extreme Conditions (včetně modulu patice sběrnice a zástrčky)

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DI8 DO8 M12 6M - 2701515

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516

Axioline E, Digitální vstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DIO16 M12 6M - 2701517

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M - 2701518

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, digitální výstupy: 4, 24 V DC, 2 A, technika připojení: 3 vodič, Kovové pouzdro, krytí: IP65/IP67

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M - 2701519

Přístroj Axioline E-PROFINET v kovovém pouzdru s 8 porty IO-Link a 4 digitálními vstupy, 24 V DC, technika zářezového spoje M12

Decentrální V/V přístroj - AXL E PN DI8 DO8 M12 6P - 2701509

Axioline E, Digitální vstupní/výstupní přístroj, PROFINET, Technika zářezového spoje M12, Digitální vstupy: 8, 24 V DC, technika připojení: 4 vodič, digitální výstupy: 8, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, Plastové pouzdro, krytí: IP65/IP67

24 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít