Seznam produktů Svodič přepětí Typ 2

Filtry

Počet výsledků: 144

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3C-440-FM - 2909968

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

novinka

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM - 2909635

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení. Pro napájecí bod zařízení se zvýšenou vybíjecí schopností podle VDE 0100-534:2016-10.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM - 2905340

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3C-350-FM - 2905339

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-2S-350-FM - 2905338

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 2fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (4vodičová soustava: L1, L2, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-2C-350-FM - 2905337

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 2fázové napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (3vodičová soustava: L1, L2, PEN), s kontaktem dálkového hlášení.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-1S-350-FM - 2905333

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 1fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (3vodičová soustava: L1, N, PE), s kontaktem dálkového hlášení.

novinka

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350/40 - 2909637

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové zdroje napájení sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE). Pro zařízení se zvýšenými nároky na bezpečnost.

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3S-350 - 2905345

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové zdroje napájení sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE).

Svodič přepětí typu 2 - VAL-SEC-T2-3C-350 - 2905344

Výměnný svodič přepětí, podle Typu 2 / třídy II, pro 3fázové zdroje napájecí sítě s kombinovaně položeným PE a N v jednom vodiči (4vodičová soustava: L1, L2, L3, PEN).

144 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít