Seznam produktů Vedení a příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 13

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x kolík (mínus) - 2x zásuvka (plus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelu jsou možné na vyžádání.

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x zásuvka (plus) - 2x kolík (mínus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelů jsou možné na vyžádání.

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 100 m

Kabelový kroužek - PV-1P-500,0/S01-2,5 - 1459540

Kabelový kotouč, PE-X černý, 1pólový, délka kabelu: 500 m

Sada adaptérů pro fotovoltaiku - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET - 1704982

Adaptérová souprava SUNCLIX umožňuje připojení konektorů SUNCLIX na konektor výrobce Multi Contact typu MC4, aniž by byly porušeny podmínky produktové záruky konektoru MC4.

Zaslepení - PV-C PLUG - 1775631

Ochranný kryt pro SUNCLIX fotovoltaické konektory, pro krytí IP67 v kabelovém šroubení.

Ochranná krytka - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Ochranný kryt pro SUNCLIX fotovoltaické konektory, ochrana při přepravě pro druh konektoru.
.

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít