Seznam produktů Nástroje a příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 7

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Průřez vodiče

Nástroj pro odizolování - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Odizolační nářadí, pro běžná solární vedení 2,5, 4 a 6 mm², s 15 mm délkovým dorazem, pro polní zástrčku SUNCLIX

Šroubovák - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Ovládací nástroj, pro svorky ST, vhodný také jako šroubovák s drážkou, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x kolík (mínus) - 2x zásuvka (plus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelu jsou možné na vyžádání.

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x zásuvka (plus) - 2x kolík (mínus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelů jsou možné na vyžádání.

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x kolík (mínus) - 2x zásuvka (plus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelu jsou možné na vyžádání.

Rozvodka Y fotovoltaiky - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

Rozvodka Y fotovoltaiky, jmenovitý proud: 40 A, barva: černá. Osazený se SUNCLIX - 1x zásuvka (plus) - 2x kolík (mínus); délka jednotlivého kabelu 0,12 m; odlišný počet uzlů a zákaznicky specifické délky kabelů jsou možné na vyžádání.

Ochranná krytka - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Ochranný kryt pro SUNCLIX fotovoltaické konektory, ochrana při přepravě pro druh konektoru.
.

7 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít