Seznam produktů Označovací materiál pro plotry

Filtry

Počet výsledků: 707

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

  • Další volby
    Zavřít

    Barva



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINT_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Označovací štítek - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,08 mm, velikost popisovaného pole: 4,98 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 6/BU:UNPRINTED - 0812735

Označovací štítek, Pás, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 6/BU-100:UNBEDRUCKT - 5061523

Označovací štítek, Pás, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 6/GN-100:UNBEDRUCKT - 5061484

Označovací štítek, Pás, zelená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 5 /VT-100:UNBEDRUCKT - 0800190

Označovací štítek, Pás, fialová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Označovací štítek - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Označovací tužka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 25 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 4

Označovací štítek - ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,3 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 8,3 mm

Označovací štítek - ZBF 6/9,2 S8:UNBEDRUCKT - 0803447

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 6,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 6 mm

Arch označovacích štítků plochý - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Arch označovacích štítků plochý, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5 x 4,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 120

707 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít