Seznam produktů Ranžírová pole pro 19" racky

Filtry

Počet výsledků: 20

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 128, šířka: 34,4 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá/bílá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 128, šířka: 34,4 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 128, šířka: 34,4 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá/bílá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 128, šířka: 34,4 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 128, šířka: 34,4 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 192, šířka: 44 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá/bílá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 192, šířka: 44 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 192, šířka: 44 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 288, šířka: 66 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: šedá/bílá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

Ranžírové pole - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

Ranžírové pole, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 8, počet přípojek: 288, šířka: 66 mm, délka: 111 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul

20 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít