Seznam produktů Příslušenství modulárního bezpečnostního reléového systému

Filtry

Počet výsledků: 6

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Přípojka lištové sběrnice - PSR-TBUS-TP - 2981716

Ukončovací zástrčka pro konektor na nosnou lištu PSR-TBUS v použití s modulárním systémem bezpečnostního relé (PSR-SDC4)

Přípojka lištové sběrnice - PSR-TBUS - 2890425

Konektor na nosnou lištu pro bezpečnostní spínač, pro napájení / ovládání / dohled (podle modulu)

Zkratovací zástrčka - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Zkratovací zástrčka, k přemostění nepotřebných zásuvných míst na boxu senzorů PSR-SACB pro bezpečnostní koncový spínač

Označovací štítek - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 18 mm, velikost popisovaného pole: 18 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 5

Rozvodka Y - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Zástrčka Y pro spojení modulu Loop 2-S-Line s Loop 2 (M12)

6 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít