Seznam produktů Datové konektory založené na světlovodných vláknech

Filtry

Počet výsledků: 258

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Zástrčka pro optické vodiče - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Optický konektor SC-RJ, IP20, duplex, s technikou zářezového spoje, pro PROFINET, pro vlákno PCF 200/230 μm, pro průměr dílčí žíly 2,2 mm

Spojka optického vodiče - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Spojka SC-RJ Push-Pull, IP67, kov, s ochranným krytem, barva: niklovaná

Sada nástrojů - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Sada řezacích nástrojů SC-RJ, pro polymerová vlákna, pro polní konfekcionování konektorů SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP67 Push-Pull technikou zářezového spoje, sestávající z odizolačního nářadí, aramidových nůžek, řezacího nástroje SC-RJ, mikroskopu

Příslušenství optických vodičů - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Řezací nástroj SC-RJ, pro polymerová vlákna, pro polní konfekcionování konektorů SC-RJ/IP20 a SC-RJ/IP67 Push-Pull technikou zářezového spoje,

Konektor SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

Konektor SC-RJ, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, 100 MBit/s, materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelový vývod: přímo

Konektor SC-RJ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

Konektor SC-RJ, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404

Zástrčka pro optické vodiče - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Konektor push-pull (varianta 14), pozinkovaný tlakový odlitek, s použitím SC-RJ pro POF, pro průměr kabelu 5,5 mm ... 10 mm, vývod kabelu dole

258 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít