Seznam produktů Polovodičové stykače

Filtry

Počet výsledků: 35

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-24DC/600AC-20 - 1032919

1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou

novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-230AC/600AC-20 - 1032920

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou

novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-24DC/600AC-30 - 1032921

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou

novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-230AC/600AC-30 - 1032922

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou

novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-24DC/600AC-50 - 1032926

1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 50 A, spínač při průchodu napětí nulou

novinka

Polovodičový stykač - ELR 1-SC-230AC/600AC-50 - 1032927

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 50 A, spínač při průchodu napětí nulou

Polovodičový stykač - ELR 1- 24DC/600AC-20 - 2297138

1 fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou

Polovodičový stykač - ELR 1-230AC/600AC-20 - 2297141

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 20 A, spínač při průchodu napětí nulou

Polovodičový stykač - ELR 1- 24DC/600AC-30 - 2297154

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 24 V DC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou

Polovodičový stykač - ELR 1-230AC/600AC-30 - 2297167

1fázový polovodičový stykač, vstupní napětí: 230 V AC, výstupní proud: 30 A, spínač při průchodu napětí nulou

35 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cz?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/czcs/web/main/products/subcategory_pages/Solid_state_contactors_P-02-12/092f4180-0a67-4930-afb3-f530c5e13aa7

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít