Seznam produktů – standardní kabelové průchodky

Filtry

Počet výsledků: 439

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiál

  • Další volby
    Zavřít

    Materiál



novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16, barva: světle šedá RAL 7035

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 10 mm ... 14 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20, barva: světle šedá RAL 7035

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 13 mm ... 18 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25, barva: světle šedá RAL 7035

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32, barva: světle šedá RAL 7035

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 22 mm ... 32 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40, barva: světle šedá RAL 7035

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 4 mm ... 8 mm, stínění: ne, připojovací závit: M16, barva: šedá

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 10 mm ... 14 mm, stínění: ne, připojovací závit: M20, barva: šedá

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 13 mm ... 18 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25, barva: šedá

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 18 mm ... 25 mm, stínění: ne, připojovací závit: M32, barva: šedá

novinka

Kabelové šroubení - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kabelové šroubení, materiál šroubového uzávěru: PA, Vnější průměr kabelu 22 mm ... 32 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40, barva: šedá

439 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít