Seznam produktů Kabely a konektory

Filtry

Počet výsledků: 247

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Druh signálu

  • Další volby
    Zavřít

    Druh signálu



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Zde zvolíte provedení 1. konektoru na kabelu., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Zde zvolíte provedení 2. konektoru na kabelu., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12MR/920/... - 1431089

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování A, na volný konec vodiče, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12FR/920/... - 1431092

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12MS-M12FR/920/... - 1431102

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování A, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12MR-M12FS/920/... - 1431115

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování A, na Zásuvka přímo M12, kódování A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Systémový kabel sběrnice - SAC-5P-M12MR-M12FR/920/... - 1431128

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování A, na Zásuvka úhlový M12, kódování A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)

Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS - 1436013

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 0,3 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 0,5-920-MS-FS - 1436026

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 0,5 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 1,0-920-MS-FS - 1436039

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 1 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 2,0-920-MS-FS - 1436042

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 2 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

Systémový kabel sběrnice - SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS - 1436055

Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování A a Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování A, délka kabelu: 5 m, všechny konektory nestíněné, Stínění je vloženo na pin 1.

247 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít