Seznam produktů Propojovací pole

Filtry

Počet výsledků: 12

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Propojovací panel - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Propojovací panel, malá konstrukční šířka, rozšířený teplotní rozsah, dvě zásuvky RJ45, osazení 1:1, průchozí stínění, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20

Propojovací panel - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Propojovací panel, dutinka RJ45 na 8 pružinových svorek (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper

Propojovací panel - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Propojovací panel, dutinka RJ45 na 8 šroubových svorek (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper

Propojovací panel - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Propojovací panel, dutinka RJ45 na 8 připojovacích svorek LSA (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper

Propojovací panel - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

Propojovací panel, dvě dutinky RJ45 (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper

Propojovací panel - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

Propojovací panel, dutinka RJ45 na 4 šroubové svorky (obsazení 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu

Propojovací panel - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Modul Cable-Sharing, dvě zásuvky RJ45 s ethernetovým osazením (vedení kabelu dopředu), na 8 konektorů s pružinovými svorkami, CAT5e, 10/100 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes spojku

Propojovací panel - FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - 2904577

Modul Cable-Sharing, dvě zásuvky RJ45 s ethernetovým osazením (vedení kabelu nahoru), na 8 konektorů s pružinovými svorkami, CAT5e, 10/100 MBit/s, montáž na nosné lišty, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes spojku

Síťový odpojovač - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Pasivní síťový izolátor ke galvanickému oddělování v sítích Ethernetu. Na ochranu přístrojů Ethernet před rozdíly potenciálů do 4 kV. Použitelný pro přenosovou rychlost až 100 MBit/s. Přípojka prostřednictvím RJ45 a výměnné šroubové svorky COMBICON.

Rozvodnice - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Propojovací panel, montáž 19", IP20, s 16 místy pro zabudování kontaktních vložek se systémem Freenet

12 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít