Seznam produktů Rozpojovací svornice měřicího převodníku

Filtry

Počet výsledků: 11

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sestava se skládá z

  • Další volby
    Zavřít

    Sestava se skládá z



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

Rozpojovací svornice měřicího převodníku - STME 6 - 3035700

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice měřicího převodníku - STME 6 HV - 3035693

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Rozpojovací svornice měřicího převodníku - STME 6 HV BU - 3035694

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: modrá

Řadová svornice elektronického prvku - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou P1000M, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Řadová svornice elektronického prvku - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Řadová svornice elektronického prvku, s integrovanou diodou P1000M, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Řadová svornice elektronického prvku - STME 6-BE - 3035688

Řadová svornice elektronického prvku, pro vestavbu samostatně volitelných elektronických prvků, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Průchozí svornice - STMED 6 - 3035713

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Základní sestava - STME 6-SET POWER - 3035988

Startovací souprava – sestávající z rozpojitelné svornice měřicího převodníku v technice pružinové svorky, označovacího, přemosťovacího a kontrolního materiálu. Lze samostatně nainstalovat svorkovnici pro třífázové zapojení s měniči (proud a napětí).

Rozpojovací svornice měřicího převodníku - SRTK 6 - 3029952

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, šířka: 8,2 mm, barva: šedá

Rozpojovací svornice měřicího převodníku - SGSK 6 - 3029965

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, délka: 113 mm, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít