Seznam produktů Řadové svornice pro oblast s nebezpečím výbuchu

Filtry

Počet výsledků: 682

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

  • Další volby
    Zavřít

    Typ nosné lišty



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

  • Další volby
    Zavřít

    Barva



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

  • Další volby
    Zavřít

    Jmenovitý proud



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

  • Další volby
    Zavřít

    Jmenovité napětí



Průchozí svornice - UT 4 - 3044102

Průchozí svornice, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 46,9 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - PT 1,5/S - 3208100

Průchozí svornice, typ připojení: Svorky Push-in, počet přípojek: 2, průřez:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 3,5 mm, výška: 30,5 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Nožová rozpojovací svornice - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

Nožová rozpojovací svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, délka: 57,8 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Rozpojovací svornice - UT 4-TG-EX - 3046143

Rozpojovací svornice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, délka: 57,8 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Pojistková zástrčka - P-FU 5X20-EX - 3036807

Pojistková zástrčka, způsob jištění: Plněné pískem, typ připojení: Zásuvné připojení, jmenovitý proud: 6,3 A, jmenovité napětí: 500 V, šířka: 6,2 mm, typ pojistky: G / 5 x 20, barva: černá

Dvoupatrová svorkovnice - UTTB 4 - 3044814

Dvoupatrová svorkovnice, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vícepatrová svornice - PT 2,5-3L - 3210499

Vícepatrová svornice, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Pár svornic pro termonapětí - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

Pár svornic pro termonapětí, USA typ T, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 10,4 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Průchozí svornice - SSK 110 KER-EX - 0502058

Průchodková svornice, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, šířka: 8,4 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 32, izolační hmota: keramika

Průchozí svornice - QTC 2,5 - 3206416

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

682 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít