Seznam produktů Připojení přístrojů

Filtry

Počet výsledků: 348

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Druh signálu

  • Další volby
    Zavřít

    Druh signálu



RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

RJ45 zásuvková vložka, krytí: IP20, počet pólů: 8, materiál: Optické vlákno, PBT, typ připojení: zdířka

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - 1420401

Zásuvková vložka RJ45, pro montáž desky plošných spojů, CAT6A, 8pólová, stíněná, s úhlovými pájecími trny,1násobná

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - 1652936

RJ45 zásuvková vložka, krytí: IP20, počet pólů: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Slitina mědi, typ připojení: IDC, průřez přípoje: AWG 24-22

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - 1652949

RJ45 zásuvková vložka, krytí: IP20, počet pólů: 8, typ připojení: IDC, průřez přípoje: AWG 26-22

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087

Zásuvková vložka RJ45, pro montáž na desku plošných spojů, CAT6, 8pólová, stíněná, s úhlovými pájecími trny, 1násobná

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - 1653090

Zásuvková vložka RJ45, pro montáž na desku plošných spojů, CAT6, 8pólová, stíněná, s přímými pájecími trny, 1násobná

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168

Zásuvková vložka RJ45, modulární (Keystone), CAT6, 8pólová, stíněná, s připojením kabelu (LSA), pro lanko a tuhé žíly AWG 26 ... 22

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45/LP-1 - 1688586

Zásuvková vložka RJ45, jednoduchá, pro montáž na desku plošných spojů, CAT5, 8pólová, stíněná, s úhlovými pájecími trny

RJ45 zásuvková vložka - VS-08-BU-RJ45/LP-2 - 1688599

Zásuvková vložka RJ45, 2násobná, pro montáž na desku plošných spojů, CAT5e, 8pólová, stíněná, s úhlovými pájecími trny

348 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít