Seznam produktů HMI pro software WebVisit

Filtry

Počet výsledků: 7

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Krytí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_SOFTWARE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Uživatelský software

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dotykový panel - TD 1030T - 2701257

Dotykový panel s 7,1 cm / 2,8"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 barvy , Cortex™-M3 120 MHz, bez, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Klín RTX (RTOS) a uživatelský software: PC WORX. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - WP 04T - 2913632

Dotykový panel s grafickým displejem TFT 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 pixelů, 1x Ethernet, 2x USB a s integrovaným mikro prohlížečem

Dotykový panel - WP 06T - 2913645

Dotykový panel s grafickým displejem TFT 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 pixelů, 1x Ethernet, 2x USB a s integrovaným mikro prohlížečem

Dotykový panel - WP 07T/WS - 2700307

Dotykový panel s 17,8 cm / 7"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 barev , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - WP 09T/WS - 2700309

Dotykový panel s 22,9 cm / 9"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 barev , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - WP 10T - 2700934

Dotykový panel s 26,4 cm / 10,4"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 barev , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

Dotykový panel - WP 15T - 2700935

Dotykový panel s 38,1 cm / 15"-TFT-displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 barev , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 a uživatelský software: Mikro prohlížeč. (systém sběrnice: bez)

7 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít