Seznam produktů Hybridní svornice

Filtry

Počet výsledků: 19

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typ nosné lišty

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovitý proud

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Jmenovité napětí

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Barva

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Počet přípojek

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Průchozí svornice - QTCU 1,5 - 3050015

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 1,5 BU - 3050028

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 1,5-TWIN - 3050044

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, šířka: 5,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 1,5-TWIN BU - 3050057

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 2,5 - 3206539

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 2,5 BU - 3206542

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 2,5-TWIN - 3050303

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCS 2,5 - 3206500

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Pružinové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Průchozí svornice - QTCS 2,5 BU - 3206513

Průchozí svornice, typ připojení: Rychlé připojení, Pružinové připojení, průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

19 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít